ZHCABM7 February 2022 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , LP8733 , TPS65218 , TPS6521815 , TPS6521855
表 4-1 详细介绍了为 AM64x 或 AM243x 供电的选择指南。PMIC 解决方案的选择将取决于所需的电源配置、存储器支持和诸如以太网 PHY的外设支持。还列出了为实施这些支持所推荐的分立式稳压器。下一节将提供每个 PMIC 解决方案的示例电源图,还着重介绍诸如解决方案尺寸和成本的其他设计考虑因素。
| AM64x 单 PMIC 解决方案 | AM64x 双 PMIC 解决方案 | AM243x(ALX 封装)PMIC 解决方案 | AM243x(ALV 封装)PMIC 解决方案 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PMIC | LP873364[3] | LP873364 + TPS6521855[4] | LP87334D[5] | ||
| 存储器支持 | LPDDR4 或 DDR4 | LPDDR4 或 DDR4 | 否 | 否 | LPDDR4 或 DDR4 |
| 推荐的分立式稳压器 | TPS745、TPS62822 | TPS745 | 否 | TPS62822 或 TPS745(适用于 1.1V 或 2.5V 以太网 PHY 支持) | TPS62822、TPS745 |
| PMIC 封装尺寸 | 5mm x 5mm | 5mm x 5mm + 6mm x 6mm | 5mm x 5mm | 5mm x 5mm | 5mm x 5mm |
| 示例电源图 | 图 5-1 (具有 LPDDR4) 图 5-2(具有 DDR4) | 图 5-3 (具有 LPDDR4) 图 5-4(具有 DDR4) | 图 5-5 | 图 5-6 | 图 5-7 (具有 LPDDR4) 图 5-8(具有 DDR4) |
| 可用的 TI 设计资源 | LP87334D 技术参考手册 | LP87334D 技术参考手册 | LP87334D 技术参考手册 | ||
[3] 如果选择为低于 0.85V 的 VDD_CORE 供电,则 LP87334D 是一种可行的备用电源解决方案。
[4] DIY PMIC TPS6521815 禁用了所有电源轨,这有利于在通电期间在系统中放置 PMIC,而不会损坏 SoC。然后,可以将 TPS6521815 编程为 TPS6521855 寄存器设置。
[5] DIY PMIC TPS6521815 可用于替代 LP87334D 以全面定制电源解决方案,然而它提供的稳压器数量可能比处理器所需的数量更多。