ZHCABM7 February   2022 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , LP8733 , TPS65218 , TPS6521815 , TPS6521855

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2LP8733xx 和 TPS65218xx 器件概述
  5. 3LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 型号
  6. 4PMIC 选择指南
  7. 5示例电源图
    1. 5.1 AM64x 单 PMIC 解决方案
    2. 5.2 AM64x 双 PMIC 解决方案
    3. 5.3 AM243x(ALX 封装)单 PMIC 解决方案
    4. 5.4 AM243x(ALV 封装)单 PMIC 解决方案
  8. 6TPS6521815 编程信息
  9. 7结论

AM243x(ALV 封装)单 PMIC 解决方案

图 5-7 中显示了使用 LP87334D 为支持 LPDDR4 存储器的 AM243x(ALV 封装)处理器供电的示例电源图,其中图 5-8 显示的是 AM243x 支持 DDR4 存储器的情况。AM243x(ALV 封装)封装尺寸为 17.2mm × 17.2mm,其优点是与 AM64x 引脚对引脚兼容。

对于使用 LPDDR4 存储器的应用,TPS62822 为 AM64x 的 VDDS_DDR 和 LPDDR4 的 VDD2 供电。TPS62822 由 LP87334D GPO2 启用,可替换为 TPSM82822(其为一种带有集成电感器的降压转换器的模块)。存储器的 VDD1 由 LP87334D 的 LDO0 供电。

图 5-7 使用 LP87334D 为支持 LPDDR4 存储器的 AM243x(ALV 封装)供电

对于使用 DDR4 存储器的应用,TPS62822 (TPSM82822) 为 AM64x 的 VDDS_DDR 和 DDR4 的 VDD 供电。 分立式 LDO TPS745 由 LDO0 启用,以便为 DDR4 VPP 电源轨供电。

图 5-8 使用 LP87334D 为支持 DDR4 存储器的 AM243x(ALV 封装)供电