ZHCABM7 February   2022 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , LP8733 , TPS65218 , TPS6521815 , TPS6521855

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2LP8733xx 和 TPS65218xx 器件概述
  5. 3LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 型号
  6. 4PMIC 选择指南
  7. 5示例电源图
    1. 5.1 AM64x 单 PMIC 解决方案
    2. 5.2 AM64x 双 PMIC 解决方案
    3. 5.3 AM243x(ALX 封装)单 PMIC 解决方案
    4. 5.4 AM243x(ALV 封装)单 PMIC 解决方案
  8. 6TPS6521815 编程信息
  9. 7结论

AM243x(ALX 封装)单 PMIC 解决方案

图 5-5 显示了使用 LP87334D 为 AM243x(ALX 封装)处理器的核心电源轨供电的示例电源图。AM243x(ALX 封装)封装尺寸为 11mm × 11mm,不支持 LPDDR4 或 DDR4 存储器。

图 5-5 使用 LP87334D 为 AM243x(ALX 封装)核心电源轨供电

图 5-6 显示了一个示例电源图,该示例电源图利用两个 GPO 对附加稳压器 TPS62822(降压稳压器)和 TPS745 (LDO) 进行时序控制,以支持以太网 PHY。当由 GPO2 启用时,TPS62822 可以为 1.1V 以太网 PHY 供电,并可替换为 TPSM82822(其为一种带有集成电感器的降压转换器的模块)。如以下示例电源图所示,当由 LDO0 启用时,TPS745 可以为 2.5V 以太网 PHY 供电,。

图 5-6 使用 LP87334D 为支持以太网 PHY 的 AM243x(ALX 封装)供电