ZHCABM7 February   2022 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , LP8733 , TPS65218 , TPS6521815 , TPS6521855

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2LP8733xx 和 TPS65218xx 器件概述
  5. 3LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 型号
  6. 4PMIC 选择指南
  7. 5示例电源图
    1. 5.1 AM64x 单 PMIC 解决方案
    2. 5.2 AM64x 双 PMIC 解决方案
    3. 5.3 AM243x(ALX 封装)单 PMIC 解决方案
    4. 5.4 AM243x(ALV 封装)单 PMIC 解决方案
  8. 6TPS6521815 编程信息
  9. 7结论

AM64x 单 PMIC 解决方案

图 5-1 中显示了使用 LP873364 为支持 LPDDR4 存储器的 AM64x 供电的示例电源图,其中图 5-2 显示的是 AM64x 支持 DDR4 存储器的情况。

LP873364 有四个电源轨和两个可用于时序控制的可配置 GPO。因此,LP873364 解决方案由 1 个 PMIC + × 个分立器件组成(取决于是实施 LPDDR4 还是 DDR4)。与 AM64x 双 PMIC 解决方案相比,这一单 PMIC LP873364 解决方案在成本和尺寸上都得到了优化。与当前 AM64x SK EVM 相比,使用支持 LPDDR4 存储器的 LP873364 解决方案的PCB 面积大约减少了 42%。该解决方案还在实验室中针对电源、时序控制、断电和故障条件广泛地进行了测试。有关实施此解决方案的深入信息,请参阅使用 LP8733xx PMIC 为 AM64x 供电应用简介。

图 5-1 使用 LP873364 为支持 LPDDR4 存储器的 AM64x 供电
图 5-2 使用 LP873364 为支持 DDR4 存储器的 AM64x 供电

图 5-2 提供了一种使用 LP873364 为支持 DDR4 存储器的 AM64x 供电的示例电源图。第二个 TPS745 分立式 LDO 由 LP873364 LDO0 启用,以便为 DDR4 VPP 电源轨供电。