ZHCABM7 February   2022 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , LP8733 , TPS65218 , TPS6521815 , TPS6521855

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2LP8733xx 和 TPS65218xx 器件概述
  5. 3LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 型号
  6. 4PMIC 选择指南
  7. 5示例电源图
    1. 5.1 AM64x 单 PMIC 解决方案
    2. 5.2 AM64x 双 PMIC 解决方案
    3. 5.3 AM243x(ALX 封装)单 PMIC 解决方案
    4. 5.4 AM243x(ALV 封装)单 PMIC 解决方案
  8. 6TPS6521815 编程信息
  9. 7结论

LP8733xx 和 TPS65218xx 器件概述

LP8733xx 和 TPS65218xx 是经过优化并高度集成的电源管理解决方案,适用于 AM64x 和 AM243x 处理器。表 2-1 概述了每个 PMIC 系列的技术特性。

表 2-1 LP8733xx 和 TPS65218xx 特性
特性 LP8733xx TPS65218xx
输入范围 2.8V 至 5.5V 2.7V 至 5.5V(转换器)

1.8V 至 5.5V (LDO)

稳压器数量 4 7
直流/直流降压转换器的数量 2 3(可调节输出电压)

2(备份电池域)

降压/升压转换器的数量 0 1
LDO 数量 2 1
附加特性
  • 2 个用于时序控制的可配置 GPO 信号
  • 带可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护
  • 3 个负载开关
  • 3 个通用 I/O
  • 2 个备用电池电源,可配置为在添加纽扣电池的情况下始终供电运行
  • UVLO 和监控器的可自定义电压阈值
  • 可以监控负载开关因过热、过流和欠压引起的中断
  • 电源故障比较器
使用 EEPROM 重新编程的能力 否 是

LP8733xx 是一种一次性可编程 (OTP) 器件,其预编程以简化设计过程,并无需修改即可直接实现给定的电源配置。

TPS65218xx 是一种预编程和用户可编程的非易失性存储器 (NVM) 器件。例如,TPS6521855 经过预编程,当与 LP873364 配对时,可满足 AM64x 电源序列和配置需求。如第 6 节所述,TPS6521815 是一种用户可编程的 DIY 器件,其配有一个空白 EEPROM 和禁用的稳压器,以从启动时自由定制所需的输出电压、时序控制等,。TPS65218xx 系列中的所有器件都具有可重复编程的 EEPROM,允许根据系统需求灵活地更改配置设置。