ZHCABM7 February   2022 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , LP8733 , TPS65218 , TPS6521815 , TPS6521855

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2LP8733xx 和 TPS65218xx 器件概述
  5. 3LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 型号
  6. 4PMIC 选择指南
  7. 5示例电源图
    1. 5.1 AM64x 单 PMIC 解决方案
    2. 5.2 AM64x 双 PMIC 解决方案
    3. 5.3 AM243x(ALX 封装)单 PMIC 解决方案
    4. 5.4 AM243x(ALV 封装)单 PMIC 解决方案
  8. 6TPS6521815 编程信息
  9. 7结论

AM64x 双 PMIC 解决方案

图 5-3 中显示了使用 LP873364 和 TPS6521855 为支持 LPDDR4 存储器的 AM64x 供电的示例电源图,其中图 5-4 显示的是 AM64x 支持 DDR4 存储器的情况。

这种双 PMIC 解决方案能够比单 PMIC 解决方案提供更多的电源轨和灵活性。附加电源轨增强了功能性,例如允许与其他 IC(如 TI 的 DP83867 千兆字节 PHY)进行连接。

TPS6521855 预编程为与 LPDDR4 存储器进行连接。然而,它保留了 TPS65218xx 系列的可编程 DIY 功能,因此可以重新编程以使用 DDR4 存储器。此外,如第 6 节中进一步解释的那样,DIY PMIC TPS6521815 也可以编程为该配置供电。

有关实施此解决方案的更多信息,请参阅使用 LP8733xx PMIC 为 AM64x 供电应用简介中的是否可以在双 PMIC 配置中使用 LP873364? 一节。

图 5-3 使用 LP873364 和 TPS6521855 为支持 LPDDR4 存储器和以太网 PHY 的 AM64x 供电
图 5-4 使用 LP873364 和 TPS6521855 为支持 DDR4 存储器和以太网 PHY 的 AM64x 供电