ZHCABM7 February   2022 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , LP8733 , TPS65218 , TPS6521815 , TPS6521855

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2LP8733xx 和 TPS65218xx 器件概述
  5. 3LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 型号
  6. 4PMIC 选择指南
  7. 5示例电源图
    1. 5.1 AM64x 单 PMIC 解决方案
    2. 5.2 AM64x 双 PMIC 解决方案
    3. 5.3 AM243x(ALX 封装)单 PMIC 解决方案
    4. 5.4 AM243x(ALV 封装)单 PMIC 解决方案
  8. 6TPS6521815 编程信息
  9. 7结论

LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 型号

表 3-1 显示了每种 LP8733xx 型号的稳压器输出设置的对比。两种 LP8733xx 型号是 OTP 器件,该OTP器件通过设置的输出电压和时序控制进行预编程,以匹配不同的 AM64x 或 AM243x 规格。有关此器件的更多信息,请参阅 LP8733xx 数据表。有关每个型号的更多详情,请参阅 LP873364 技术参考手册和 LP87334D 技术参考手册。

表 3-1 LP8733xx 型号比较对照表
PMICLP873364LP87334D
稳压器设置输出电压启动/关闭延迟输出电压启动/关闭延迟
Buck00.75V2ms/2ms0.85V2ms/2ms
Buck13.3V0ms/2ms3.3V0ms/2ms
LDO01.8V1ms/2ms1.8V1ms/2ms
LDO11.8V1ms/2ms1.8V1ms/2ms
GPO0X[1]15ms/0msX[1]15ms/0ms
GPO2X[1]

3ms/0ms

X[1]3ms/0ms

[1] 设置的输出电压未预编程;GPO0 和 GPO2 可以上拉,并用于对系统的分立式组件进行时序控制。

表 3-2 显示了预编程 TPS6521855 与 DIY TPS6521815 设置的对比。TPS6521855 是预编程的 NVM 器件,可与 LP873364 配合使用,作为 AM64x 处理器的双 PMIC 解决方案。TPS6521815 是用户可编程的 DIY 版本,将在Topic Link Label6中更详细地讨论。有关每种型号的更多信息,请参阅 TPS6521855 和 TPS6521815 数据表。

表 3-2 TPS65218xx 型号比较对照表
PMICTPS6521855TPS6521815
稳压器设置输出电压启用启动/关闭延迟输出电压启用启动/关闭延迟
DCDC11.1V是10ms/8ms0.85 V 至 1.675 V否X[2]
DCDC21.0V是8ms/10ms
DCDC31.8V是8ms/10ms0.9 V 至 3.4 V否X[2]
DCDC42.5V是6ms/12ms1.175 V 至 3.4 V否X[2]
DCDC51.0V否X[2]1.0V否X[2]
DCDC61.8V否X[2]1.8V否X[2]
LDO13.3V是4ms/14ms0.9 至 3.4 V否X[2]

[2] 未启用寄存器,因此稳压器不受序列发生器控制。稳压器可以通过寄存器启用和所需的启动/关闭延迟进行编程。

《PMIC 选择指南》的下一节将概述使用每个 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 型号的 AM64x 和 AM243x PMIC 解决方案选项。