ZHCABI2 January   2022 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S

 

  1.   TMS320F2833x/2823x 至 TMS320F2837xD/2837xS/2807x 的迁移概述
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 缩写词
  4. 2 中央处理单元(CPU)
  5. 3 开发工具
    1. 3.1 驱动程序库(Driverlib)
    2. 3.2 嵌入式应用程序二进制接口(EABI)支持
  6. 4 封装和引脚分配
  7. 5 工作频率和电源管理
  8. 6 电源时序
  9. 7 输入时钟选项
  10. 8 存储器映射
  11. 9 闪存和 OTP
    1. 9.1 扇区大小和数量
    2. 9.2 闪存参数
    3. 9.3 闪存编程
    4. 9.4 闪存入口点
    5. 9.5 双代码安全模块(DCSM)和密码位置
    6. 9.6 OTP
  12. 10引导 ROM
    1. 10.1 引导 ROM 保留的 RAM
    2. 10.2 引导模式选择
    3. 10.3 引导加载程序
  13. 11架构增强
    1. 11.1 时钟源和域
    2. 11.2 看门狗计时器
    3. 11.3 外设中断扩展(PIE)
    4. 11.4 锁定保护寄存器
    5. 11.5 通用输入/输出(GPIO)
    6. 11.6 外部中断
    7. 11.7 纵横制(X-BAR)
  14. 12外设
    1. 12.1 新外设
      1. 12.1.1 模拟子系统互连
      2. 12.1.2 比较器子系统(CMPSS)
      3. 12.1.3 控制律加速器(CLA)
    2. 12.2 控制外设
      1. 12.2.1 增强型脉宽调制器(ePWM)
      2. 12.2.2 增强型捕获模块(eCAP)
      3. 12.2.3 增强型正交编码脉冲模块(eQEP)
      4. 12.2.4 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)
    3. 12.3 模拟外设
      1. 12.3.1 模数转换器(ADC)
    4. 12.4 通信外设
      1. 12.4.1 SPI
      2. 12.4.2 SCI
      3. 12.4.3 USB
      4. 12.4.4 I2C
      5. 12.4.5 CAN
  15. 13可配置逻辑块(CLB)
  16. 14器件比较概要
  17. 15参考文献

纵横制(X-BAR)

X-BAR 提供了一种灵活的方法,允许在各种配置中互连多个输入、输出和内部资源。F2837xD/S/07x 器件包含三个 X-BAR:输入 X-BAR、输出 X-BAR 和 ePWM X-BAR。

  • 输入 X-BAR – 用于将外部 GPIO 信号路由到器件。它可以访问每个 GPIO 引脚,其中的每个信号都可以路由到任何或多个目的地,包括 ADC、eCAP、ePWM、输出 X-BAR 和外部中断。F2837xD/S/07x 输入 X-BAR 具有十四个输入(INPUT1 至 INPUT14),并且可以选择 INPUT7 至 INPUT12 作为每个 eCAP 模块的外部输入。
    注:

    这与 F2833x/23x 器件不同,后者使用 GPIO 多路复用器选择特定的专用输入引脚来访问 eCAP 模块。

  • 输出 X-BAR – 用于将各种内部信号路由到器件之外。它包含八个输出,这些输出被路由到 GPIO 结构,其中的每个输出都具有一个或多个分配的引脚位置,标记为 OUTPUTXBARx。此外,输出 X-BAR 可以选择单个信号,也可以逻辑或(OR)最多 32 个信号。
  • ePWM X-BAR – 用于将信号路由到每个 ePWM 模块的 ePWM 数字比较子模块,以进行跳闸区和同步等操作。它包含八个输出,这些输出作为 TRIPx 信号路由到每个 ePWM 模块。同样,ePWM X-Bar 可以选择单个信号,也可以逻辑或(OR)最多 32 个信号。