ZHCABI2 January   2022 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S

 

  1.   TMS320F2833x/2823x 至 TMS320F2837xD/2837xS/2807x 的迁移概述
  2.   商标
  3. 引言
    1. 1.1 缩写词
  4. 中央处理单元(CPU)
  5. 开发工具
    1. 3.1 驱动程序库(Driverlib)
    2. 3.2 嵌入式应用程序二进制接口(EABI)支持
  6. 封装和引脚分配
  7. 工作频率和电源管理
  8. 电源时序
  9. 输入时钟选项
  10. 存储器映射
  11. 闪存和 OTP
    1. 9.1 扇区大小和数量
    2. 9.2 闪存参数
    3. 9.3 闪存编程
    4. 9.4 闪存入口点
    5. 9.5 双代码安全模块(DCSM)和密码位置
    6. 9.6 OTP
  12. 10引导 ROM
    1. 10.1 引导 ROM 保留的 RAM
    2. 10.2 引导模式选择
    3. 10.3 引导加载程序
  13. 11架构增强
    1. 11.1 时钟源和域
    2. 11.2 看门狗计时器
    3. 11.3 外设中断扩展(PIE)
    4. 11.4 锁定保护寄存器
    5. 11.5 通用输入/输出(GPIO)
    6. 11.6 外部中断
    7. 11.7 纵横制(X-BAR)
  14. 12外设
    1. 12.1 新外设
      1. 12.1.1 模拟子系统互连
      2. 12.1.2 比较器子系统(CMPSS)
      3. 12.1.3 控制律加速器(CLA)
    2. 12.2 控制外设
      1. 12.2.1 增强型脉宽调制器(ePWM)
      2. 12.2.2 增强型捕获模块(eCAP)
      3. 12.2.3 增强型正交编码脉冲模块(eQEP)
      4. 12.2.4 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)
    3. 12.3 模拟外设
      1. 12.3.1 模数转换器(ADC)
    4. 12.4 通信外设
      1. 12.4.1 SPI
      2. 12.4.2 SCI
      3. 12.4.3 USB
      4. 12.4.4 I2C
      5. 12.4.5 CAN
  15. 13可配置逻辑块(CLB)
  16. 14器件比较概要
  17. 15参考文献

引言

TMS320F2833x/2823x 和 TMS320F2837xD/2837xS/2807x 是 C2000 MCU 器件系列的成员。这些器件最常用于嵌入式控制应用。TMS320F2837xD/2837xS/2807x 器件具有 TMS320F2833x/2823x 上增强型控制外设的已更新版本,因此具有更大的灵活性,并且改善了应用性能。此外,TMS320F2837xD/2837xS/2807x 器件具有引导模式流程,该流程启用的扩展引导选项使用户能够使用备用引导模式选择引脚。CPU 的增强功能包括:添加了三角函数加速器(TMU)和 Viterbi/复杂数学单元(VCU-II)。器件的其他增强功能包括八个纵横制开关(XBAR),提供了灵活的方式将多个输入、输出和内部资源互相连接起来。

就迁移而言,这些器件将分为两组:

  • TMS320F2833x 和 TMS3202823x – 这些器件分别称为 F2833x 和 F2823。同时引用 F2833x 和 F2823x 时,这个器件组合可以称为 F2833x/23x。如果某个特性为特定器件类型所独有,则将其称为 F2833x 或 F2823x。
  • TMS320F2837xD、TMS320F2837xS 和 TMS320F2807x – 这些器件分别称为 F2837xD、F2837xS 和 F2807x。这些器件的组合可以称为 F2837xD/S/07x。如果某个特性为特定器件类型所独有,则将其称为 F2837xD、F2837xS 或 F2807x。

如需查看 F2833x/23x 和 F2837xD/S/07x 系列中当前可用器件的完整列表,请访问 TI 网站:http://www.ti.com/c2000

由于本文档的重点是介绍两个器件组之间的差异,因此,具体描述内容倾向于强调将应用从一个器件迁移到另一个器件时需要注意之处。有关每个器件的特定特性的详细说明,请参阅 TI 网站上提供的器件特定技术参考手册。本应用报告未涵盖每个器件可能存在的例外情况或问题。

有关具体的问题和权变措施,请参考以下器件勘误表:

注: 有关任何电气规格的信息,请参阅器件特定数据表。