ZHCABI2 January 2022 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S
虽然 F2833x/23x 器件中没有 CMPSS 模块,但 F2837xD/S/07x 器件上具有多达八个 CMPSS 模块。每个模块包含两个比较器、两个参考 12 位 DAC、两个数字滤波器和一个斜坡发生器。CMPSS 模块可用于实现峰值电流模式控制和电压跳闸监测,这些功能可用于开关模式功率控制和功率因数校正等应用。该模块围绕一对模拟比较器进行设计,可以生成一个数字输出,用于指示正输入端的电压是否大于负输入端的电压。比较器的正输入始终由外部引脚驱动。负输入可由外部引脚或内部可编程的 12 位 DAC 作为参考电压进行驱动。写入 DAC 的值可以立即生效或与 ePWM 事件同步。下降斜坡发生器可用于控制模块中一个比较器的内部 DAC 参考值,从而可在数字电源应用中实现峰值电流模式控制。每个比较器输出均通过可编程的数字滤波器进行馈送,可防止电气开关噪声引起伪跳闸信号。CMPSS 的输出端生成一些提供给 ePWM 事件触发子模块和 GPIO 结构的跳闸信号。此外,CMPSS 具有 PWM 消隐功能,可以清除和重置 ePWM 周期边界附近的现有或即将发生的跳闸条件。此外,通过使用模拟子系统互连方案,可以独立选择 CMPSS 比较器的正输入信号和负输入信号。