ZHCABI2 January   2022 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S

 

  1.   TMS320F2833x/2823x 至 TMS320F2837xD/2837xS/2807x 的迁移概述
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 缩写词
  4. 2 中央处理单元(CPU)
  5. 3 开发工具
    1. 3.1 驱动程序库(Driverlib)
    2. 3.2 嵌入式应用程序二进制接口(EABI)支持
  6. 4 封装和引脚分配
  7. 5 工作频率和电源管理
  8. 6 电源时序
  9. 7 输入时钟选项
  10. 8 存储器映射
  11. 9 闪存和 OTP
    1. 9.1 扇区大小和数量
    2. 9.2 闪存参数
    3. 9.3 闪存编程
    4. 9.4 闪存入口点
    5. 9.5 双代码安全模块(DCSM)和密码位置
    6. 9.6 OTP
  12. 10引导 ROM
    1. 10.1 引导 ROM 保留的 RAM
    2. 10.2 引导模式选择
    3. 10.3 引导加载程序
  13. 11架构增强
    1. 11.1 时钟源和域
    2. 11.2 看门狗计时器
    3. 11.3 外设中断扩展(PIE)
    4. 11.4 锁定保护寄存器
    5. 11.5 通用输入/输出(GPIO)
    6. 11.6 外部中断
    7. 11.7 纵横制(X-BAR)
  14. 12外设
    1. 12.1 新外设
      1. 12.1.1 模拟子系统互连
      2. 12.1.2 比较器子系统(CMPSS)
      3. 12.1.3 控制律加速器(CLA)
    2. 12.2 控制外设
      1. 12.2.1 增强型脉宽调制器(ePWM)
      2. 12.2.2 增强型捕获模块(eCAP)
      3. 12.2.3 增强型正交编码脉冲模块(eQEP)
      4. 12.2.4 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)
    3. 12.3 模拟外设
      1. 12.3.1 模数转换器(ADC)
    4. 12.4 通信外设
      1. 12.4.1 SPI
      2. 12.4.2 SCI
      3. 12.4.3 USB
      4. 12.4.4 I2C
      5. 12.4.5 CAN
  15. 13可配置逻辑块(CLB)
  16. 14器件比较概要
  17. 15参考文献

工作频率和电源管理

F2837xD/S 器件的最大工作频率为 200MHz(2807x 时为 120MHz)。相比之下,F2833x/23x 器件的最大工作频率为 150MHz 或 100MHz,具体取决于特定器件系列成员。

F2833x/23x 器件需要 3.3V 和 1.8V 工作电压,而 F2837xD/S/07x 器件需要 3.3V 和 1.2V 工作电压。只有在 2807x 器件中,才可以使用片上稳压器(VREG)生成 1.2V 工作电压。F2837xD/S/07x 器件具有内置上电复位(POR)电路。在上电期间,POR 电路会驱动 XRS 引脚至低电平。看门狗或 NMI 看门狗复位也会驱动引脚至低电平。外部电路可能会驱动引脚执行器件复位。POR 电路可在上电期间将 I/O 保持在高阻抗状态。有关电源管理的详细信息,请参阅器件特定数据表。