ZHCABI2 January 2022 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S
F2837xD/S/07x 器件通过对 BOOTCTRL 寄存器进行编程,能够使用替代方案或减少引导模式选择引脚,具有极大的灵活性,而 F2833x/23x 引导模式引脚则采用硬编码,提供预定的引导选项,丝毫不灵活。表 10-1 比较了适用于各自器件系列的两个引导模式选项。
| F2833x/23x | F2837xD/S/07x | |||
|---|---|---|---|---|
| 引导模式引脚 | GPIO87、GPIO86、GPIO85 和 GPIO84 是该器件的引导模式选择引脚。 无法修改引导模式引脚。 |
GPIO72 和 GPIO84 是该器件的默认引导模式引脚。 通过将 DCSM-OTP-BOOTCTRL 配置为独立模式并将 EMU-BOOTCTRL 配置为仿真模式,可以配置其他 GPIO 以用作引导模式引脚。 |
||
| 引导加载程序选项 | 独立模式: 可以配置 Z1/Z2-OTP-BOOTDEF-LOW 和 Z1/Z2-OTP-BOOTDEF-HIGH 以选择下方可用的引导模式。 仿真模式: 可以配置 EMU-BOOTDEF-LOW 和 EMU-BOOTDEF-HIGH 以选择下方可用的引导模式。 |
|||
| 引导模式 | 可用选项数量 | 引导模式 | 可用选项数量 | |
| PARALLEL_GPIO | 1 | PARALLEL_BOOT | 2 | |
| SCI_BOOT | 1 | SCI_BOOT | 5 | |
| SPI_BOOT | 1 | SPI_BOOT | 4 | |
| I2C_BOOT | 1 | I2C_BOOT | 3 | |
| CAN_BOOT | 1 | CAN_BOOT | 3 | |
| RAM_BOOT | 1 | RAM_BOOT | 1 | |
| FLASH_BOOT | 1 | FLASH_BOOT | 4 | |
| OTP_BOOT | 1 | OTP_BOOT | 不可用 | |
| WAIT_BOOT | 不可用 | WAIT_BOOT | 2 | |
|
McBSP_BOOT |
1 |
不可用 | ||
|
XINTF x16 |
1 |
不可用 | ||
| XINTF x32 |
1 |
不可用 | ||
|
并行 XINTF |
1 |
不可用 | ||
|
跳转至 SARAM |
1 |
不可用 | ||
有关引导模式选择的其他信息,请参阅器件特定 TRM。