ZHCABI2 January   2022 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S

 

  1.   TMS320F2833x/2823x 至 TMS320F2837xD/2837xS/2807x 的迁移概述
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 缩写词
  4. 2 中央处理单元(CPU)
  5. 3 开发工具
    1. 3.1 驱动程序库(Driverlib)
    2. 3.2 嵌入式应用程序二进制接口(EABI)支持
  6. 4 封装和引脚分配
  7. 5 工作频率和电源管理
  8. 6 电源时序
  9. 7 输入时钟选项
  10. 8 存储器映射
  11. 9 闪存和 OTP
    1. 9.1 扇区大小和数量
    2. 9.2 闪存参数
    3. 9.3 闪存编程
    4. 9.4 闪存入口点
    5. 9.5 双代码安全模块(DCSM)和密码位置
    6. 9.6 OTP
  12. 10引导 ROM
    1. 10.1 引导 ROM 保留的 RAM
    2. 10.2 引导模式选择
    3. 10.3 引导加载程序
  13. 11架构增强
    1. 11.1 时钟源和域
    2. 11.2 看门狗计时器
    3. 11.3 外设中断扩展(PIE)
    4. 11.4 锁定保护寄存器
    5. 11.5 通用输入/输出(GPIO)
    6. 11.6 外部中断
    7. 11.7 纵横制(X-BAR)
  14. 12外设
    1. 12.1 新外设
      1. 12.1.1 模拟子系统互连
      2. 12.1.2 比较器子系统(CMPSS)
      3. 12.1.3 控制律加速器(CLA)
    2. 12.2 控制外设
      1. 12.2.1 增强型脉宽调制器(ePWM)
      2. 12.2.2 增强型捕获模块(eCAP)
      3. 12.2.3 增强型正交编码脉冲模块(eQEP)
      4. 12.2.4 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)
    3. 12.3 模拟外设
      1. 12.3.1 模数转换器(ADC)
    4. 12.4 通信外设
      1. 12.4.1 SPI
      2. 12.4.2 SCI
      3. 12.4.3 USB
      4. 12.4.4 I2C
      5. 12.4.5 CAN
  15. 13可配置逻辑块(CLB)
  16. 14器件比较概要
  17. 15参考文献

可配置逻辑块(CLB)

F2837xD/S/07x 器件具有可配置逻辑块(CLB)。CLB 是一组可配置的块,可使用软件互连这些块以实现自定义数字逻辑功能。CLB 能够通过一组纵横制互连来增强现有外设,这些互连可提供与现有控制外设(例如增强型脉宽调制器(ePWM)、增强型捕获模块(eCAP)和增强型正交编码器脉冲模块(eQEP))的高度连接性。纵横制互连还支持将 CLB 连接到外部 GPIO 引脚。这样,CLB 可以配置为与器件外设交互以执行小型逻辑功能(例如简单的 PWM 生成器)或实现自定义串行数据交换协议。