ZHCABI2 January   2022 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S

 

  1.   TMS320F2833x/2823x 至 TMS320F2837xD/2837xS/2807x 的迁移概述
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 缩写词
  4. 2 中央处理单元(CPU)
  5. 3 开发工具
    1. 3.1 驱动程序库(Driverlib)
    2. 3.2 嵌入式应用程序二进制接口(EABI)支持
  6. 4 封装和引脚分配
  7. 5 工作频率和电源管理
  8. 6 电源时序
  9. 7 输入时钟选项
  10. 8 存储器映射
  11. 9 闪存和 OTP
    1. 9.1 扇区大小和数量
    2. 9.2 闪存参数
    3. 9.3 闪存编程
    4. 9.4 闪存入口点
    5. 9.5 双代码安全模块(DCSM)和密码位置
    6. 9.6 OTP
  12. 10引导 ROM
    1. 10.1 引导 ROM 保留的 RAM
    2. 10.2 引导模式选择
    3. 10.3 引导加载程序
  13. 11架构增强
    1. 11.1 时钟源和域
    2. 11.2 看门狗计时器
    3. 11.3 外设中断扩展(PIE)
    4. 11.4 锁定保护寄存器
    5. 11.5 通用输入/输出(GPIO)
    6. 11.6 外部中断
    7. 11.7 纵横制(X-BAR)
  14. 12外设
    1. 12.1 新外设
      1. 12.1.1 模拟子系统互连
      2. 12.1.2 比较器子系统(CMPSS)
      3. 12.1.3 控制律加速器(CLA)
    2. 12.2 控制外设
      1. 12.2.1 增强型脉宽调制器(ePWM)
      2. 12.2.2 增强型捕获模块(eCAP)
      3. 12.2.3 增强型正交编码脉冲模块(eQEP)
      4. 12.2.4 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)
    3. 12.3 模拟外设
      1. 12.3.1 模数转换器(ADC)
    4. 12.4 通信外设
      1. 12.4.1 SPI
      2. 12.4.2 SCI
      3. 12.4.3 USB
      4. 12.4.4 I2C
      5. 12.4.5 CAN
  15. 13可配置逻辑块(CLB)
  16. 14器件比较概要
  17. 15参考文献

开发工具

F2837xD/S/07x 器件有一组新的位域头文件、一个新的驱动程序库和若干新的代码示例(可在 C2000Ware 中获取)。C2000Ware 是 controlSUITE 的后继产品,充当软件和文档的集中存储库。此存储库具有新的结构,所有新的内容更新仅通过 C2000Ware 和软件开发套件(SDK)提供。请注意,与 controlSUITE 不同,C2000Ware 在软件包级别进行版本控制,因此会为每个修订版本单独安装目录。可从以下位置下载 C2000Ware:

这些 SDK 并不包含在基本的 C2000Ware 下载包中,而是需要单独下载和安装。每个 SDK 均包含与特定应用解决方案相关的开发套件文件和配套资料。这些 SDK 还包含完整版本的 C2000Ware 包。有关更多信息,请参阅 controlSUITE™ 至 C2000Ware 过渡指南。