ZHCAB94 August   2021 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2944 , AWR6443 , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR2243 , IWR2944 , IWR6243 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP , IWRL6432 , IWRL6432AOP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言和挑战
  4. 2 雷达天线罩设计要素
    1. 2.1 了解雷达天线罩和天线设计中的介电常数和损耗角正切
    2. 2.2 雷达天线罩边界处的阻抗失配
    3. 2.3 雷达天线罩壁厚
    4. 2.4 天线与雷达天线罩之间的距离
  5. 3 典型的雷达天线罩材料示例
  6. 4 与雷达天线罩角度相关的误差
    1. 4.1 与矩形雷达天线罩角度相关的误差
    2. 4.2 与球形雷达天线罩角度相关的误差
    3. 4.3 应用中角度误差的影响
  7. 5 雷达天线罩设计和仿真
  8. 6 雷达天线罩实验室实验
    1. 6.1 雷达天线罩实验 – 1:扁平塑料雷达天线罩
    2. 6.2 PTFE 材料矩形雷达天线罩
    3. 6.3 PTFE 弧形雷达天线罩
  9. 7 其他注意事项
    1. 7.1 天线校准
    2. 7.2 雷达天线罩近距注意事项
  10. 8 总结
  11. 9 鸣谢
  12. 10参考文献

雷达天线罩壁厚

雷达天线罩的壁厚在实现毫米波雷达传感器卓越性能方面起着关键的作用。务必确保雷达天线罩壁厚为雷达波长/2 的整数倍,以便雷达天线罩在预期的毫米波频率范围内变得“几乎透明”。可以通过Equation3 计算雷达天线罩的厚度。波长在雷达天线罩材料中比在自然空气中短,并且是材料介电常数的反函数,如Equation4 所示。

Equation5. t o p t i m u m = n * λ m 2
Equation4. λ m = C f * ε r

其中,

  • toptimum = 雷达天线罩壁的最佳厚度或使雷达天线罩透明的目标厚度。
  • N:1、2、3…
  • λm:材料的波长
  • C:光速
  • f:使用的平均载波频率(例如,对于 60-64 GHz 的典型带宽为 62 GHz)
  • εr:相对介电常数

一般来说,雷达天线罩的性能主要取决于使用频率、厚度、εr、入射角和形状。对于正常入射情况,图 2-4 和图 2-5 绘制了Equation4 中给出的最佳厚度。

GUID-20210422-CA0I-JXWB-BFQD-RFKSFTVGSL6H-low.png图 2-4 不同频率入射波的雷达天线罩最佳厚度与介电常数之间的关系
GUID-20210422-CA0I-35SH-VRCS-2JNZ12JTRRFS-low.png图 2-5 不同电介质的雷达天线罩最佳厚度与频率之间的关系