ZHCAB04C April 2017 – January 2021 TPS65987D , TPS65988
如果电池电量耗尽,系统将不通电。整个系统必须依托来自源端的 VBUS 运行。TPS65987DDH 具有可为其供电的内置 LDO 。笔记本电脑通常需要嵌入式控制器 (EC) ,以根据系统要求打开并管理 PD 端口。如果系统无电源,应有一个额外的稳压器从 VBUS 或 PP_HV/PP_EXT 生成 3.3V 电源,为 EC 和系统的其他关键器件供电。有两种方法可实现这一目标。
图 5-1 使用来自 VBUS 的 LDO
图 5-2 使用来自 PP_HV/PP_EXT 的 LDO