ZHCAB04C April 2017 – January 2021 TPS65987D , TPS65988
LDO_3V3 是核心芯片的电源。它可由 LDO 的 VIN_3V3 输出供电,LDO 由 VBUS 驱动。芯片通电后 LDO_3V3 即可用。因此,这个电源轨可用于为系统中的外部 SPI 闪存和 I2C(或其他)上拉电阻器供电。此线路只能为外部器件提供 25mA 的电流。请勿在此电源轨上连接不必要的器件而导致其过载。