ZHCAB04C April 2017 – January 2021 TPS65987D , TPS65988
配置通道 (CC) 线路是 Type-C 和 PD 通信系统最重要的线路。这些线路负责器件间的所有 Type-C 和 PD 协商。Type-C/PD 端口有两条 CC 线路:CC1 和 CC2。连接 Type-C 器件后,只有一条 CC 线路用于通信。另一条 CC 线路会转换为 VCONN,向连接线缆的电子产品提供 5V 电源(如果适用)。如果出现 Ra,则支持最高 600mA 的 VCONN 电流。但如果器件有固定式电缆,则 CC 线路和 VCONN 是固定的。电缆在其中一端进行硬接线;因此不需要高速信号多路复用。
请确保 PD 控制器的 CC 线路直接连接至 Type-C 插座。在 PD 芯片中的 CC 引脚和 Type-C 插座中的 CC 引脚之间,应避免使用任何无源元件,例如 0Ω 电阻。CC 线路具有严格的眼图要求,在 CC 线路和接地之间置有一个电容器,可满足眼图要求。如果在 CC 眼图上发现任何问题,应微调这些电容器的值。请参考数据表,找到 CC 线路和接地之间的适当电容器值。请将 PD 控制器放在靠近 Type-C 插座的地方,以避免长线迹导致的压降。