在 USB PD 系统中,高速信号最高可达 10Gbit/s。在基于 Thunderbolt 3 的系统中,数据速率可提升至 40Gbit/s。在高数据速率下,可能无法保持信号完整性。使用这些指南可避免信号质量问题。
- 确保将超高速或交替模式多路复用器放置在靠近 Type-C 插座的地方。这是避免信号质量问题的必要手段,因为高速线路可直接路由至多路复用器。
- 请勿使开关电路靠近多路复用器和高速信号布线,从而避免噪声耦合到这些信号中。
- 针对高速信号,保持 90Ω 的差分阻抗。
- 两个差分对的距离必须至少为差分对宽度的三倍,并应统一布局。
- 差分对布线的对内长度应在 5mil 内。
- 避免高速信号上出现弯曲。如有必要,请使用圆角弯曲或 45° 弯曲方式。切勿采用 90° 弯曲方式。
- 如果两对高速信号在两个平面上彼此交叉,则这两个平面之间必须有一个接地平面。
- 改变高速信号层时要保持连续接地,从而确保阻抗一致。在高速信号上放置过孔时,请在其旁边放置接地过孔,从而保持阻抗一致。