ZHCAB04C April 2017 – January 2021 TPS65987D , TPS65988
需要保护 PD 控制器上的电源路径免受电压瞬态的影响,电压瞬态会超出数据表中的绝对上限额定值。这有助于防止系统现场受损。对于外部电源路径,推荐使用额定电压与 PD 控制器类似或更好的元件,确保不会由于过压而出现故障。强烈建议利用反向电流保护 (RCP) 功能保护外部电源路径。
对于 VBUS,建议在 VBUS 上放置肖特基二极管,以便在短路或突然断开连接时吸收 GND 电流。肖特基二极管可保护连接到 VBUS 的所有器件,并在 VBUS 低于 GND 时吸收电流。肖特基二极管的正向电压必须尽可能低(建议值为 500mV 或更低),以保护与 VBUS 连接的器件的内部二极管。优于肖特基二极管的选项是单向瞬态电压抑制二极管 (TVS) 器件,例如 TVS2200,它可针对过压和 GND 电流提供保护。TVS 器件的正向电压也必须尽可能低。
如果将外部电源(桶形插孔)直接连接到 PPHV1 和 PPHV2 路径,那么保护电源路径免受热插拔造成的瞬态电压影响是至关重要的。热插拔时外部电源电压至少会翻倍(20V 桶形插孔高达 40V)。好的系统设计必须尽量减小瞬态电压,以保护 PD 控制器以及直接连接到外部电源的器件的电源路径。可以考虑各种保护设计:输入电源滤波(铁氧体磁珠和电容器)、软启动电路(功率 FET)或具有 TVS 的输入电源滤波。如果外部电源具有非常高的输出电容,可能需要结合使用这些保护方案。另外一个重要事项是,使用必要的 PPHV1 和 PPHV2 大容量电容,以满足源要求和 PD 规范。
向 PPHV1 和 PPHV2 路径供电的最佳实践是使用稳压控制电源。对于仅支持 5V 的系统,只要控制打开斜升速率,即可直接连接系统 5V 电源。如果系统功率高达 100W (5V/9V/15V/20V),可变直流/直流转换器会直接馈送到 PPHV1 和 PPHV2 路径中,这也是一种受控斜升速率。要求连接到 PPHV1 和 PPHV2 的电源(直流/直流或交流/直流转换器)不能超出 PD 控制器的电压绝对上限额定值。
如果不 进行电源路径保护,可能会导致可靠性问题,并对系统造成不可逆转的损坏。如果不合规或受损产品连接到系统,对电源路径的额外保护有助于防止故障。