ZHCAB04C April   2017  – January 2021 TPS65987D , TPS65988

 

  1.   商标
  2. 1原理图设计指南
    1. 1.1  电源原理图
      1. 1.1.1 VIN_3V3
      2. 1.1.2 LDO_3V3
      3. 1.1.3 LDO_1V8
    2. 1.2  启动配置
      1. 1.2.1 BUSPOWER (ADCIN1)
      2. 1.2.2 外部 SPI 闪存
    3. 1.3  I2C 接口
      1. 1.3.1 I2C 引脚地址设置 (ADCIN2)
    4. 1.4  HRESET
    5. 1.5  配置通道/VCONN 线路
      1. 1.5.1 PP_CABLE
    6. 1.6  电池充电器检测和通知 (BC1.2)
    7. 1.7  GPIO
    8. 1.8  热插拔检测 (HPD) 线路
    9. 1.9  PP_EXT 电源路径控制
    10. 1.10 电源路径注意事项
  3. 2布局指南
    1. 2.1 电源域
    2. 2.2 高速线路
    3. 2.3 其他注意事项
  4. 3总结
  5. 4参考文献
  6.   A 附录
    1.     A.1 电池电量耗尽注意事项
    2.     A.2 TPS65987DDH 原理图检查清单
    3.     A.3 TPS65987DDH 系统检查清单
  7.   修订历史记录

I2C 接口

此器件中有三个 I2C 端口。请参阅表 1-1 了解每个 I2C 端口提供的功能。I2C 端口可用作 I2C 主器件,来控制 I2C 从器件,例如交替模式多路复用器、电池充电控制器等。同时,I2C 端口可用作 I2C 从器件,提供主机接口来控制芯片的各种功能。所有 I2C 端口都可支持快速 (400KHz) 和标准 (100KHz) I2C 模式与突发写入。所有 I2C 线路都必须有适当的上拉电阻,最好是来自 LDO_3V3 电源轨。即使未使用的 I2C 端口也必须使用 10KΩ 电阻进行上拉。

表 1-1 I2C 端口功能
端口主器件从器件备注
I2C1是是(默认)应连接到 PC 的嵌入式控制器。
I2C2否是应连接到 PC 的 Thunderbolt 控制器。
I2C3是否应将其用于控制外部 I2C 从器件,例如多路复用器、电池充电器等等。