ZHCAB04C April 2017 – January 2021 TPS65987D , TPS65988
引脚名称 | 引脚编号 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
去耦电容 | ||||||
LDO_1V8 | 35 | 使用适当的电容器实现旁路 | 2.2µF | 4.7µF | 6µF | |
LDO_3V3 | 9 | 使用适当的电容器实现旁路 | 5µF | 10µF | 25µF | |
VIN_3V3 | 5 | 使用适当的电容器实现旁路 | 5µF | 10µF | ||
PP1_CABLE | 25 | 使用适当的电容器实现旁路 | 10µF | |||
PP_HV1 | 11,12 | 使用适当的电容器实现旁路,如果未使用则将引脚接地 | 47µF | 120µF | 灌电流 | |
10µF | 拉电流 | |||||
PP_HV2 | 1、2 | 使用适当的电容器实现旁路,如果未使用则将引脚接地 | 47µF | 120µF | 灌电流 | |
10µF | 拉电流 | |||||
VBUS1 | 13,14 | 端口侧 VBUS 使用适当的电容器实现旁路,如果未使用则接地 | 500nF | 1µF | 10µF | |
VBUS2 | 3、4 | 端口侧 VBUS 使用适当的电容器实现旁路,如果未使用则接地 | 500nF | 1µF | 10µF | |
特定应用引脚 | ||||||
SPI_MISO/GPIO8 | 36 | 引脚如果未使用则接地 | ||||
SPI_MOSI/GPIO9 | 37 | 引脚如果未使用则接地 | ||||
SPI_CLK/GPIO10 | 38 | 引脚如果未使用则接地 | ||||
SPI_SS/GPIO11 | 39 | 引脚如果未使用则接地 | ||||
I2C1_SCL | 27 | 应始终使用电阻进行上拉,并连接到中央处理器(如有) | 2.2kΩ | 3.3kΩ | 10kΩ | |
I2C1_SDA | 28 | 应始终使用电阻进行上拉,并连接到中央处理器(如有) | 2.2kΩ | 3.3kΩ | 10kΩ | |
I2C1_IRQ | 29 | 应始终使用电阻进行上拉 | 10kΩ | |||
I2C2_SCL | 32 | 应始终使用电阻进行上拉,并连接到 Thunderbolt 控制器(如有) | 2.2kΩ | 3.3kΩ | 10kΩ | |
I2C2_SDA | 33 | 应始终使用电阻进行上拉,并连接到 Thunderbolt 控制器(如有) | 2.2kΩ | 3.3kΩ | 10kΩ | |
I2C2_IRQ | 34 | 应始终使用电阻进行上拉 | 10kΩ | |||
I2C3_SCL/GPIO5 | 21 | 应始终使用电阻进行上拉,并连接到外部 I2C 从器件(如有) | 2.2kΩ | 3.3kΩ | 10kΩ | |
I2C3_SDA/GPIO6 | 22 | 应始终使用电阻进行上拉,并连接到外部 I2C 从器件(如有) | 2.2kΩ | 3.3kΩ | 10kΩ | |
I2C3_IRQ/GPIO7 | 23 | 应始终使用电阻进行上拉 | 10kΩ | |||
ADCIN2/I2C_ADDR | 10 | 连接到适当的上拉/下拉组合 | 参考数据表 | |||
GPIO12 | 40 | 引脚如果未使用则悬空 | ||||
GPIO13 | 41 | 引脚如果未使用则悬空 | ||||
PP_EXT1/GPIO16 | 48 | 外部 FET 信号,也可用作 GPIO,引脚如果未使用则悬空 | ||||
PP_EXT2/GPIO17 | 49 | 外部 FET 信号,也可用作 GPIO,引脚如果未使用则悬空 | ||||
ADCIN1/BUSPOWERZ | 6 | 连接到适当的上拉/下拉组合 | 参考数据表 | |||
HRESET | 44 | 如果使用则通过下拉和电容将引脚接地,否则直接接地 | ||||
C1_CC1/C1_CC2 | 24/26 | 连接到 Type-C 连接器,添加一个 ESD 保护器件和一个电容 | 220pF | |||
HPD1/GPIO3 | 30 | 如果在 DisplayPort 配置中使用则连接到 HPD,引脚如果未使用则悬空 | ||||
C_USB_P/GPIO18 | 50 | 如果需要 BC1.2 则连接到 USB 2.0 连接器线路,如果不需要 BC1.2 则可用作 GPIO | ||||
C_USB_N/GPIO19 | 53 | 如果需要 BC1.2 则连接到 USB 2.0 连接器线路,如果不需要 BC1.2 则可用作 GPIO | ||||
GPIO | ||||||
GPIO0 | 16 | Resetz 引脚应连接到 thunderbolt 驱动器,也可用作 GPIO | ||||
GPIO1-GPIO2 | 17,18 | 通用 IO,如果未使用则悬空 | ||||
GPIO4 | 31 | |||||
GPIO14(PWM) | 42 | 通用 IO,如果未使用则悬空 | ||||
GPIO15(PWM) | 43 | 通用 IO,如果未使用则悬空 | ||||
GPIO20-GPIO21 | 54,55 | 通用 IO,如果未使用则悬空 | ||||
GND | 20,45,46,47,51,59 | 接地 | ||||
DRAIN1 | 8,15,19,58 | 将所有这些引脚连接在一起 | 在布局中使用焊盘,用于散热 | |||
DRAIN2 | 7,52,56,57 | 将所有这些引脚连接在一起 | 在布局中使用焊盘,用于散热 |