ZHCAB04C April 2017 – January 2021 TPS65987D , TPS65988
该引脚用作器件初始化时的引导引脚。在电池无电的情况下运行时,VBUS 引脚处的片上电压决定了功率的使用方式。此引脚与 SPI_MISO 引脚配合,有助于从 ROM 选择适当的器件配置。应在 LDO_3V3 和 GND 之间使用分压器,以选择适当的配置。更多相关信息,请参阅器件数据表。
要求外部电阻器容差为 1%。
不要将 ADCIN1 引脚直接接地或连接到 LDO_3V3 电源轨。请使用数据表中推荐的电阻分压器。