ZHCAB04C April 2017 – January 2021 TPS65987D , TPS65988
SPI 闪存在使用时必须通过 LDO_3V3 供电,并且必须能够在 12MHz 或更高的频率下运行。将 0.1µF 电容器放置在靠近 SPI 闪存供电引脚的位置,以滤除噪声。在 CS、MISO、WP 和 HOLD 线路上增加上拉电阻。TI 建议系统使用“W25X05CL”或类似 SPI 闪存。