ZHCAB04C April 2017 – January 2021 TPS65987D , TPS65988
ADCIN2 引脚用于设置器件的 I2C 地址。启动时芯片会确定电压并设置 I2C 地址。必须在 LDO_3V3 和 GND 之间使用分压器,以获得所需的 I2C 地址。I2C 端口 1 的 I2C 地址如表 1-2 所示
图 1-4 ADCIN2 电阻分压网络. 必须在 LDO_3V3 和 GND 之间使用分压器,以获得所需的 I2C 地址。I2C 端口 1 的 I2C 地址如表 1-2 所示。
| DIV = R2/(R1 + R2) | 默认唯一地址 I2C1 - 端口 1(7 位) | 默认唯一地址 I2C1 - 端口 2 | 推荐电阻 | |
|---|---|---|---|---|
| DIV MIN | DIV MAX | |||
| ADCIN2 短接至 GND | 0x20 | 0x24 | R2=100K | |
| 0.20 | 0.38 | 0x21 | 0x25 | R1=191K R2=100K |
| 0.40 | 0.58 | 0x22 | 0x26 | R1=100K R2=100K |
| ADCIN2 短接至 LDO_3V3 | 0x23 | 0x27 | R1=100K | |