ZHCAB04C April 2017 – January 2021 TPS65987D , TPS65988
TPS65987DDH 是德州仪器 (TI) 推出的第三代 USB 电力输送控制器。该器件符合 USB 电力输送规范 3.1 和 USB Type-C 规范 1.2。
其集成了功率 FET、各种电源管理功能、BC 1.2 主机和器件、20 个 GPIO、Cortex M0 内核等。内部具有集成式 FET,每个端口最多支持 60W 功率。该器件还包括所有必要的电源管理和保护电路,例如反向电流保护 (RCP)、欠压保护 (UVP)、过压保护 (OVP) 等。大多数 GPIO 可分配各种事件来控制系统的各个部分,例如交替模式多路复用器、直流/直流转换器等。所有这些特性都集中在单个芯片上,可为笔记本电脑、集线站和其他空间受限的应用提供出色的解决方案。
本应用手册包含使用 TI PD 控制器设计硬件的指南,并介绍了此器件的功能、引脚和信号。此外,还展示了高速信号如何保持信号完整性。
有关应用和用例的更多信息,客户可参考此器件的数据表和其他应用手册。