ZHCAAA3C May   2017  – May 2021 CC1310 , CC1350

 

  1.   商标
  2. 1概要
  3. 2无线通信技术
  4. 3采用 SimpleLink 低于 1GHz 无线 MCU 的运动检测器
    1. 3.1 低功耗
    2. 3.2 低于 1GHz 网络
    3. 3.3 连接到云端的运动检测器
    4. 3.4 低于 1GHz 和低功耗蓝牙双模式系统
      1. 3.4.1 系统设置
      2. 3.4.2 软件更新
      3. 3.4.3 监控状态
  5. 4测试用例
  6. 5总结
  7. 6参考资料
  8. 7修订历史记录

无线通信技术

在考虑为运动检测器和安防系统选用哪种无线技术时,相应技术必须满足所有系统要求。常见的一些系统要求如下:

  • 范围 – 可将系统安装在大型房屋、办公室、工厂或建筑物内。可能还需要覆盖室外。因此,相应技术必须能够实现大面积覆盖。
  • 低功耗 – 对于电池供电的传感器,无线技术是否支持低功耗连接至关重要。
  • 安全性 – 无线技术必须能够阻止威胁安全的攻击。
  • 稳定性 – 连接必须足够稳定性,以抵抗干扰、干扰器及不同的射频条件。
  • 可扩展性 – 相应无线技术必须可扩展,以便根据需要轻松将更多设备添加到网络中。

低于 1GHz 无线技术能够满足上述所有要求,并且凭借其出色的射频性能、低功耗和低成本,已被广泛应用于运动检测器系统及其他安防传感系统。低于 1GHz 频带的射频信号在空气中、穿过墙壁以及拐角周围都能很好地进行传播。因此,能够轻松做到对整栋房屋、整个建筑物或建筑物的大面积楼层实现稳定的无线信号覆盖。此外,该技术还可以实现低功耗,且支持休眠式终端节点(电池供电的终端设备,大部分时间的功耗处于最低状态,可基于外部触发器或计时器将其唤醒以便传输消息)。

TI 低于 1GHz SimpleLink CC13xx MCU 可覆盖较大范围,且具有出色的射频性能,可实现稳定的连接。这些 MCU 的功耗在业内处于较低水平,可使传感器以小型电池(例如纽扣电池)运行多年。使用 15.4 Stack SDK 时,这些 MCU 还满足前面提到的安全性和可扩展性要求。鉴于这些特质,此类器件非常适合用于构建运动检测器系统。