ZHCAAA3C May   2017  – May 2021 CC1310 , CC1350

 

  1.   商标
  2. 1概要
  3. 2无线通信技术
  4. 3采用 SimpleLink 低于 1GHz 无线 MCU 的运动检测器
    1. 3.1 低功耗
    2. 3.2 低于 1GHz 网络
    3. 3.3 连接到云端的运动检测器
    4. 3.4 低于 1GHz 和低功耗蓝牙双模式系统
      1. 3.4.1 系统设置
      2. 3.4.2 软件更新
      3. 3.4.3 监控状态
  5. 4测试用例
  6. 5总结
  7. 6参考资料
  8. 7修订历史记录

概要

运动检测器是终端器件,用于监视周围是否有人,然后发出某类通知。通知类型可以是声音、灯光,也可以是向其他单元(例如控制面板、警报系统或云应用)发送消息。这种运动检测器广泛应用于家庭、商业楼宇及其他设施中。可将检测器安装在室内或室外,主要用作入侵检测系统。近年来,运动检测器已被应用于其他领域,例如自动门、自动照明、加热和冷却系统的气流控制等。无线运动检测器通过无线媒介将检测状态发送到其他单元,以便进一步采取措施。例如,如果安防系统被破坏,检测器可将其状态传输到控制面板以启动警报。

常见的运动传感技术包括被动红外 (PIR)、超声波发射器和微波发射器,描述如下。

  • PIR – 感应由菲涅耳透镜确定的视野内红外辐射的变化。PIR 对会产生热量或存在温度变化的任何事物都很敏感。
  • 超声波发射器 – 输出信号是对移动目标(多普勒雷达)反射并接收的发射信号所产生的多普勒效应的度量。
  • 微波发射器 – 除了载波频率(超声波为 40kHz 至 100kHz,微波为 10GHz 或 24GHz)之外,其他操作与超声波传感器相似。

每种运动传感技术在各种环境中的灵敏度级别不同,因此在平衡漏检和错误警报之间各有优缺点。某些解决方案会使用多种方法,以增强可靠性。

将来,更加智能的运动检测器不仅可以检测运动,还可以检测运动的类型(如需了解此类解决方案的参考资料,请参阅 TIDA-01069)。这类智能解决方案旨在区分成人、儿童、宠物、壁炉内火焰甚至跌倒之人的移动。这类检测器会分析每种运动类型的不同特征。

运动检测器越智能,就越需要连接性和云连接性。如果检测器可以检测到不同的情况,则它可以做出反应并提供所需的正确操作,这需要采用不同的通信方法。例如,当检测到老年人跌倒时,系统必须通过云端与紧急服务部门进行通信。当检测到成人的运动时,检测器会与安保公司和警报装置进行通信。检测到儿童出现异常时,系统必须向家长的手机发送一条消息。

无论是 PIR、超声波或微波发射器技术,还是传统的运动检测器或更智能的检测器,系统通信架构以及 MCU 和低功耗要求方面都面临着类似的挑战。

在许多情况下,无线运动检测器系统是更为广泛的安防系统的组成部分,在此系统中,无线运动检测器系统作为入侵检测的数据点,以及监控入口点状态的门窗传感器或玻璃破裂探测器。在此类系统中,运动检测器通常与安防主面板相连。在其他情况下,运动检测器系统是小型系统,包含一个或多个感应单元、一个警报单元,在许多情况下,还具有一个使系统中断的应急按钮。这些系统面向 DIY 用户,并为其他安全措施提供补充性解决方案。在这两种情况下,无线系统都是理想解决方案,因为可避免电线产生的问题且降低了安装和维护成本。