ZHCAAA3C May   2017  – May 2021 CC1310 , CC1350

 

  1.   商标
  2. 1概要
  3. 2无线通信技术
  4. 3采用 SimpleLink 低于 1GHz 无线 MCU 的运动检测器
    1. 3.1 低功耗
    2. 3.2 低于 1GHz 网络
    3. 3.3 连接到云端的运动检测器
    4. 3.4 低于 1GHz 和低功耗蓝牙双模式系统
      1. 3.4.1 系统设置
      2. 3.4.2 软件更新
      3. 3.4.3 监控状态
  5. 4测试用例
  6. 5总结
  7. 6参考资料
  8. 7修订历史记录

监控状态

低功耗蓝牙的另一项重要功能是无连接式广播或信标。借助该功能,使用低功耗蓝牙的任何器件都可以传输附近手机接收到的广播消息,无需发起连接。借助此功能,用户可以实时接收与电池、网络问题或其他方面相关的状态。