ZHCAAA3C May   2017  – May 2021 CC1310 , CC1350

 

  1.   商标
  2. 1概要
  3. 2无线通信技术
  4. 3采用 SimpleLink 低于 1GHz 无线 MCU 的运动检测器
    1. 3.1 低功耗
    2. 3.2 低于 1GHz 网络
    3. 3.3 连接到云端的运动检测器
    4. 3.4 低于 1GHz 和低功耗蓝牙双模式系统
      1. 3.4.1 系统设置
      2. 3.4.2 软件更新
      3. 3.4.3 监控状态
  5. 4测试用例
  6. 5总结
  7. 6参考资料
  8. 7修订历史记录

低于 1GHz 网络

最适合运动检测器系统或任何其他典型安全系统的网络类型通常是具有休眠式终端节点的星形网络。星形网络中有一个连接到所有其他节点的集中器。这种集中器有以下几种选择:

  • 在一个简单的网络中,集中器可作为其中一个节点。例如,在由运动检测器、警报单元和紧急按钮组成的运动检测器系统中,集中器可能是警报单元。
  • 在由多个传感器组成的更为复杂的安全系统中,集中器很可能是系统的控制面板。
  • 如果系统还必须连接到互联网,便需要用到网关。在这种情况下,网关还将充当集中器。

TI 15.4 Stack 是适用于 CC13xx 器件的网络解决方案,它为基于 802.15.4g 标准的星形网络提供了完整解决方案,其中包括跳频机制和安全功能。安全功能会对数据包进行加密,并托管加入该网络所需的凭据,从而防止他人对系统进行攻击和窃听。跳频功能还有助于保护系统免受拒绝服务或射频干扰器之类的攻击。此外,如果某些信道被其他网络占用,跳频功能还有助于确保网络的稳定性。为便于在高输出功率下发送数据,FCC 规定也要求使用跳频。15.4 Stack 支持 50kbps 数据速率模式和远距离 5kbps 数据速率模式。15.4 标准实现了先听后讲机制,可最大限度地减少冲突次数并允许最大带宽容量。还会发送确认消息以确认传输成功。

在运动检测器星形网络中,节点在大多数时间都处于低功耗模式。可将其唤醒以发送定期的保持活动消息,或者在检测到运动时向集中器发送通知。如果集中器要将某消息发送到终端节点,它会保存此消息并将其作为对终端节点发起通信的响应进行发送。示例消息可以是关闭检测或更改设置的命令,也可以是通知系统已有可用的软件更新的命令。

除 15.4 Stack 外,SDK 还包含适用于专有射频实现的简单解决方案,即 Easylink。Easylink 层公开了一组用于控制射频的简单 API。Easylink 随附了几个简单的发送和接收示例。此选项有助于设计人员灵活构建网络协议。如要将自有协议用于运动检测器网络系统,或者要开发必须连接到现有系统的运动检测器,Easylink 便是理想之选。