ZHCAAA3C May 2017 – May 2021 CC1310 , CC1350
使用智能手机及移动应用即可轻松对系统进行配置并了解最新状态。在系统设置过程中,手机将连接到运动检测器,并通过低功耗蓝牙技术为低于 1GHz 网络传输网络属性和安全凭据。网络配置完成后,运动检测器将切换至低于 1GHz 模式并连接到低于 1GHz 网络。
用户可通过手机接口和手机来配置运动检测器传感器的许多其他功能。运动检测器的许多最终用户都需要费力设置该系统,以覆盖所需范围且不会出现误报。通过低功耗蓝牙连接及智能手机接口,用户可启用更多配置选项,例如检测模式、灵敏度、夜间模式、日间模式、周末模式等。如前所述,在考虑使用更智能的运动检测器时,这一点变得更重要。如果希望运动检测器检测到特定事件,则需要进行更多的系统测试和设置,以及更多的配置和校准,从而确保更复杂的系统能够顺畅运行。通过低功耗蓝牙连接及智能手机接口,可以设计出外型小巧的运动检测器,操作简单且仍具有成本竞争优势(请参阅图 3-3)。
图 3-3 采用低功耗蓝牙连接的运动检测器系统