ZHCAAA3C May 2017 – May 2021 CC1310 , CC1350
低功耗无线 MCU (CC13xx) 充当系统的主 MCU,同时处理感应活动、LED 和按钮控制以及所有网络通信活动(请参阅图 3-1)。在通过 12 位模数转换器 (ADC) 对信号电平进行滤波和放大后,该传感器可以直接连接到 MCU,也可以将传感器连接到比较器并通过中断触发 MCU。CC13xx 器件具有大量的 GPIO、I2C、UART、SPI 及系统所需的其他接口。通过选择无线 MCU 而不是 MCU 和单独的射频收发器,该系统在集成、尺寸和成本方面具有优势,从而加快产品上市速度。通过重复使用无线协议和作为器件 SDK 一部分的示例,可以利用已加速的设计周期来支持所有这些功能。
图 3-1 运动检测器系统方框图