ZHCAAA3C May 2017 – May 2021 CC1310 , CC1350
本节将分析无线运动检测器系统的测试用例、状态机和功耗(遵循 TIDA-00489 中完成的一些计算和设计)。
假设采用 PIR 传感器、放大器、滤波器和比较器的运动检测器系统在检测到运动时会触发无线 MCU 的中断。该运动检测器在接收到中断信号时向集中器发送通知,或定期发送保持活动状态的通知。每次传输后,运动检测器将等待确认,如果未确认,则会重新传输。此外,运动中断后,运动检测器会在一定时间段内处于待机状态,等待更多中断信号。如果相应区域繁忙且出现多次中断,则将其视为单个事件,而非多个事件(请参阅图 4-1)。
图 4-1 测试用例状态机设置了以下参数:
根据 TIDA-00489,测得的关断电流为 1.65µA,待机模式下的角接电流为 0.65µA。
表 4-1 所列为基于上述活动和假设的功耗计算详情。计算结果表明,纽扣电池的寿命为 10.8 年。
| 因数 | 计算 |
|---|---|
| 待机模式每小时所占的分钟数 | 5 + 3 × 5 = 20 |
| 待机模式每天所占的分钟数 | 12 × 20 = 240 分钟 |
| 每天的保持活动事件数 | 24 / 0.5 = 48 |
| 每天的运动检测消息数 | 12 × 10 = 120 |
| 每天的传输次数(包括重新传输次数) | (120 + 48) × 1.05 = 176 |
| 每天处于 TX 模式的时间 | 176 × 10.5ms = 1848ms |
| 每天处于 RX 模式的时间 | 176 × 9.5ms = 1672ms |
| 平均基极关断电流 | 1.65µA |
| 待机时间所增加的电流平均值 | (240min × 0.65µA) / 1440min = 0.108µA |
| TX 所增加的电流平均值 | (1848ms × 13.4mA) / 86400secs = 0.286µA |
| RX 所增加的电流平均值 | (1672ms × 5.5mA) / 86400s = 0.106µA |
| 总平均电流 | 1.65µA + 0.108µA + 0.286µA + 0.106µA = 2.15µA |
| 电池寿命 | (240mAh × 0.85) / 2.15µA = 94883 小时 = 10.8 年 |