ZHCAAA3C May   2017  – May 2021 CC1310 , CC1350

 

  1.   商标
  2. 1概要
  3. 2无线通信技术
  4. 3采用 SimpleLink 低于 1GHz 无线 MCU 的运动检测器
    1. 3.1 低功耗
    2. 3.2 低于 1GHz 网络
    3. 3.3 连接到云端的运动检测器
    4. 3.4 低于 1GHz 和低功耗蓝牙双模式系统
      1. 3.4.1 系统设置
      2. 3.4.2 软件更新
      3. 3.4.3 监控状态
  5. 4测试用例
  6. 5总结
  7. 6参考资料
  8. 7修订历史记录

连接到云端的运动检测器

安防系统可从云端连接中受益。云端连接使安防系统具备在必要时调度安保公司或消防部门的能力。借助云端连接,住户还能远程监视和控制系统。一旦运动检测器成为大型安防系统的组成部分,便很可能需要访问互联网。

低于 1GHz 技术需要通过网关连接到互联网。网关将低于 1GHz 网络中的消息缓冲并转换为以太网数据包,并通过以太网或 Wi-Fi® 接口与互联网进行通信。TI 提供了两种传感器到云解决方案,用于将低于 1GHz 网络连接到云:

  • 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计 (http://www.ti.com/tool/cn/tidep0084)。该解决方案使用 TI 的 Sitara AM335x 处理器作为 Linux 系统的网关。
  • 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云网关参考设计 (http://www.ti.com/tool/cn/tidc-01002) 该解决方案基于 SimpleLink CC3220(Wi-Fi 无线 MCU)和 RTOS。

这两种解决方案均提供双向通信功能:传感器向云报告,然后云端将命令和控制指令发送给传感器。最终用户可以接收运动检测器的警报通知,以及从云端启用或禁用运动检测器。