ZHCAAA3C May   2017  – May 2021 CC1310 , CC1350

 

  1.   商标
  2. 1概要
  3. 2无线通信技术
  4. 3采用 SimpleLink 低于 1GHz 无线 MCU 的运动检测器
    1. 3.1 低功耗
    2. 3.2 低于 1GHz 网络
    3. 3.3 连接到云端的运动检测器
    4. 3.4 低于 1GHz 和低功耗蓝牙双模式系统
      1. 3.4.1 系统设置
      2. 3.4.2 软件更新
      3. 3.4.3 监控状态
  5. 4测试用例
  6. 5总结
  7. 6参考资料
  8. 7修订历史记录

总结

本应用手册探讨了无线运动检测器设计面临的主要挑战。本应用手册介绍了无线运动检测器相对于有线运动检测器的优势,以及低于 1GHz 技术是运动检测器终端设备理想选择的原因所在,以及使用 SimpleLink 低于 1GHz 无线 MCU 的好处。文中还详细介绍了网络、云连接和功耗方面的具体挑战。本应用手册介绍了运动检测器的高级用例和趋势,例如检测运动和活动的类型,以及如何通过低功耗蓝牙与智能手机进行交互。最后,本应用手册还介绍并分析了一个测试用例,包括对电池寿命的分析。