ZHCAAA3C
May 2017 – May 2021
CC1310
,
CC1350
商标
1
概要
2
无线通信技术
3
采用 SimpleLink 低于 1GHz 无线 MCU 的运动检测器
3.1
低功耗
3.2
低于 1GHz 网络
3.3
连接到云端的运动检测器
3.4
低于 1GHz 和低功耗蓝牙双模式系统
3.4.1
系统设置
3.4.2
软件更新
3.4.3
监控状态
4
测试用例
5
总结
6
参考资料
7
修订历史记录
6
参考资料
德州仪器 (TI),
TI 设计 TIDA-00489
,
可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗无线 PIR 运动检测器参考设计
德州仪器 (TI),
TI 设计 TIDA-01069
,
使用 PIR 传感器避免错误触发的高级运动检测器参考设计
德州仪器 (TI),
TI 设计 TIDEP0084
,
低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计
德州仪器 (TI),
TI 设计 TIDA-00759
,
支持蓝牙智能且可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗 PIR 运动检测器参考设计
德州仪器 (TI),
TI 设计 TIDA-01398
,
适用于成本优化型系统的超低功耗无线 PIR 运动检测器参考设计
德州仪器 (TI),
E2E 博客
,
如何利用低功耗节点打造一个全面托管且可扩展的远距离网络
德州仪器 (TI),
E2E 博客
,设计具有低于 1GHz 功能的无线运动检测器系统
德州仪器 (TI),
白皮书
,
让智能传感应用获得无线可扩展性
德州仪器 (TI),
利用创新的无线传感网络研讨会高效构建自动化解决方案
德州仪器 (TI),
可避免错误触发的高级运动检测器视频
ECN 杂志,
使用 PIR 传感器的高级运动检测器支持高级机器学习
传感器在线支持论坛,
改变传感器通过双频带无线连接进行通信的方式
德州仪器 (TI),
TI 设计 TIDA-01476
,
支持传感器到云网络的低功耗无线 PIR 运动检测器参考设计