ZHCAAA3C May   2017  – May 2021 CC1310 , CC1350

 

  1.   商标
  2. 1概要
  3. 2无线通信技术
  4. 3采用 SimpleLink 低于 1GHz 无线 MCU 的运动检测器
    1. 3.1 低功耗
    2. 3.2 低于 1GHz 网络
    3. 3.3 连接到云端的运动检测器
    4. 3.4 低于 1GHz 和低功耗蓝牙双模式系统
      1. 3.4.1 系统设置
      2. 3.4.2 软件更新
      3. 3.4.3 监控状态
  5. 4测试用例
  6. 5总结
  7. 6参考资料
  8. 7修订历史记录

低于 1GHz 和低功耗蓝牙双模式系统

CC1350CC1352 器件是无线 MCU 平台的组成部分,支持低于 1GHz 和低功耗蓝牙技术。低功耗蓝牙的采用为构建功能更强大的运动检测器或运动检测器系统奠定了基础。低功耗蓝牙技术以极低的成本为运动检测器系统添加了一个本机用户界面。这是目前可将器件连接到手机的最简单的无线技术。假设可在一个简单的手机应用上通过触控操作来使用运动检测器的任一功能。无需再使用器件背面的跳线对灵敏度级别或监管限制等设置进行编程。以下各节介绍了一些更高级的用例,可通过将低功耗蓝牙技术应用到安防系统中的典型终端节点来实现。