ZHCA976H January   2015  – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 DLP 显示投影优势
  6. 3 什么是 DLP 技术?
  7. 4 DLP 显示系统
    1. 4.1 组件器件型号标识
    2. 4.2 电子硬件
    3. 4.3 光学器件
  8. 5 选择正确的 DLP 显示芯片组
    1. 5.1 亮度
    2. 5.2 分辨率
    3. 5.3 大小
  9. 6 如何评估所选 DLP 显示芯片组
  10. 7 选择正确的光学引擎
    1. 7.1 光学模块选择
    2. 7.2 光学模块采购
  11. 8 DLP 产品供应链
  12. 9 开发和制造
    1. 9.1 电气注意事项
    2. 9.2 软件注意事项
    3. 9.3 光学注意事项
    4. 9.4 机械注意事项
    5. 9.5 散热注意事项
    6. 9.6 制造注意事项
  13. 10在线资源
    1. 10.1 DLP 芯片组信息
  14. 11常用显示和投影术语
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

亮度

亮度要求(以流明为单位)取决于一系列因素,包括图像尺寸、环境光和尼特。亮度要求将会影响 DMD 有源阵列的对角线尺寸。您可以阅读用于 DLPC343x 控制器的 TI DLP® IntelliBright™ 算法 或观看此视频,详细了解如何为您的应用选择合适的亮度水平。

  • 亮度或功耗,一般来说,投影模块越亮,功耗就越高(主要由照明功率驱动)。对于嵌入式应用,典型的目标功率为 1 至 2W,而附件投影仪的功率范围可以从几瓦到几十瓦不等。对于 LED 照明光源,效率通常不是线性的,这意味着将 LED 的功率加倍并不会带来亮度的加倍提升。找到亮度和功耗之间的恰当平衡非常重要。
  • 亮度与尺寸,光学模块的尺寸可能有很大差异,从嵌入式智能手机或平板电脑中的几立方厘米到高亮度投影仪中的数百立方厘米不等。通常,具有更高亮度能力的投影模块的尺寸更大。可以使用更大的照明光源、光学器件和 DLP DMD 来实现更高的亮度。照明光源产生的功率和热量会随着亮度的增加而增加。如果需要散热器或风扇,则散热要求会增加尺寸。小型低功耗 DLP Pico 系统的尺寸主要由光学模块的大小决定,而体积更大、亮度更高的 DLP 显示系统的尺寸不仅取决于光学模块的大小,而且还由散热解决方案的大小决定。