ZHCA976H January   2015  – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. DLP 显示投影优势
  6. 什么是 DLP 技术?
  7. DLP 显示系统
    1. 4.1 组件器件型号标识
    2. 4.2 电子硬件
    3. 4.3 光学器件
  8. 选择正确的 DLP 显示芯片组
    1. 5.1 亮度
    2. 5.2 分辨率
    3. 5.3 大小
  9. 如何评估所选 DLP 显示芯片组
  10. 选择正确的光学引擎
    1. 7.1 光学模块选择
    2. 7.2 光学模块采购
  11. DLP 产品供应链
  12. 开发和制造
    1. 9.1 电气注意事项
    2. 9.2 软件注意事项
    3. 9.3 光学注意事项
    4. 9.4 机械注意事项
    5. 9.5 散热注意事项
    6. 9.6 制造注意事项
  13. 10在线资源
    1. 10.1 DLP 芯片组信息
  14. 11常用显示和投影术语
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

DLP 显示投影优势

表 2-1 展示了 DLP 投影可为几乎任何显示应用带来的主要优势。

表 2-1 DLP 投影优势
优势 说明
出色画质  根据全球 90% 的电影院中使用的相同显示技术(基于 PMA 研究),DLP 芯片组可以实现能提供饱和色彩和高对比度的显示器。显示系统的性能因光学引擎而异。
对比度  DLP 的反射技术支持高对比度,因为关闭状态下的镜片会将光线从投影光学元件反射出去,在显示表面上产生非常黑的像素。
自由形状显示  鉴于其投影特性和高对比度,可以实现几乎任何外形尺寸的显示器。黑色像素不会显示在显示表面上(在这些区域有效地提供透明背景)。
在几乎任何表面上显示  投影将能显示在几乎任何表面上。扭曲可用于对不规则形状的显示表面进行几何补偿。
小尺寸、大图像  DLP 技术的光学架构和像素设计能够实现相较于所显示的图像而言极小的外形尺寸。
只在需要时可见  可以按需开启和关闭 DLP 投影显示。关闭 DLP 投影显示后,显示屏会消失。

客户可以访问 DLP 产品宣传用语和图标指南 文档(需要登录 myTI),了解如何宣传由 DLP 技术提供支持的功能。

访问 表 2-2中所示的网站时,可查看按应用概述的 DLP 技术优势。

表 2-2 DLP 技术优势
网站 应用示例
DLP Pico 芯片组的应用 Pico 投影仪、企业便携式投影仪、激光电视 <85"、智能家居显示器、工业显示器(DLP 标牌、类人机器人、商业游戏)、虚拟现实/增强现实眼镜、智能手机和平板电脑(移动配件)等。
DLP 标准芯片组的应用 激光电视 > 85"、智能投影仪、数字标牌、企业用投影仪、大型场馆和电影院。