ZHCA976H January   2015  – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 DLP 显示投影优势
  6. 3 什么是 DLP 技术?
  7. 4 DLP 显示系统
    1. 4.1 组件器件型号标识
    2. 4.2 电子硬件
    3. 4.3 光学器件
  8. 5 选择正确的 DLP 显示芯片组
    1. 5.1 亮度
    2. 5.2 分辨率
    3. 5.3 大小
  9. 6 如何评估所选 DLP 显示芯片组
  10. 7 选择正确的光学引擎
    1. 7.1 光学模块选择
    2. 7.2 光学模块采购
  11. 8 DLP 产品供应链
  12. 9 开发和制造
    1. 9.1 电气注意事项
    2. 9.2 软件注意事项
    3. 9.3 光学注意事项
    4. 9.4 机械注意事项
    5. 9.5 散热注意事项
    6. 9.6 制造注意事项
  13. 10在线资源
    1. 10.1 DLP 芯片组信息
  14. 11常用显示和投影术语
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

软件注意事项

  • 根据产品的需要,使用 DLP Composer 软件配置存储在闪存器件中的 DLP 芯片组固件
  • 使用 DLP 芯片组的软件程序员指南以了解可被输入并用来控制 DLP 芯片组的 I2C(或 USB)命令
  • 考虑实施大多数 DLP 显示控制芯片中集成的以下图像处理功能:
    • 1D 梯形校正,用以对未与观看表面垂直对齐的投影引擎的图像几何形状进行垂直补偿。
    • 用于 DLPC343x 系列的 DLP IntelliBright™ 算法 CAIC 和 LABB,用以在相同功率下将亮度提高多达 50% 或在不降低亮度的情况下将功率降低 50%。
    • DLPC654x 和 DLPC754x 系列的扭曲和 DynamicBlack,用于对不规则观看表面上的图像进行补偿并增强对比度。