ZHCA976H January   2015  – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 DLP 显示投影优势
  6. 3 什么是 DLP 技术?
  7. 4 DLP 显示系统
    1. 4.1 组件器件型号标识
    2. 4.2 电子硬件
    3. 4.3 光学器件
  8. 5 选择正确的 DLP 显示芯片组
    1. 5.1 亮度
    2. 5.2 分辨率
    3. 5.3 大小
  9. 6 如何评估所选 DLP 显示芯片组
  10. 7 选择正确的光学引擎
    1. 7.1 光学模块选择
    2. 7.2 光学模块采购
  11. 8 DLP 产品供应链
  12. 9 开发和制造
    1. 9.1 电气注意事项
    2. 9.2 软件注意事项
    3. 9.3 光学注意事项
    4. 9.4 机械注意事项
    5. 9.5 散热注意事项
    6. 9.6 制造注意事项
  13. 10在线资源
    1. 10.1 DLP 芯片组信息
  14. 11常用显示和投影术语
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

光学注意事项

  • 最大限度地减少照明溢出,以减少 DMD 上的热负荷并最大限度地提高光输出。
  • 可能需要用光吸收器来消除或尽量减少由热或光学问题导致的关态光。
  • 通过保持照明和投影光束的瞳孔分离,正确管理用于对比度目的的关态光,使其远离投影光学器件。这取决于 DMD 像素架构、照度角和 F/#。
  • TIR 或反向 TIR 棱镜可有效分离远心系统中的照明和投影光。注意正确光路传输的折射率和光线角度。
  • 在非远心系统中,确保光线角度不超过 DMD 最大光线角度。在高入射角下,DMD 窗口的透射率会降低,但光线可能会在 DMD 封装孔内出现渐晕。这会导致图像的均匀性较差。
  • 根据亮度级的不同,注意使用的光学材料,例如玻璃与塑料。某些塑料材料可能无法在高通量密度或高温下保持良好状态,从而降低光学效率和/或图像质量。