ZHCA976H January 2015 – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540
选择正确的芯片组时要考虑几个因素。为了帮助您快速入门,我们提供了一些可供您利用的资源,如表 5-1 所示。
| 资源 | 示例 |
|---|---|
| 如需比较所有现已上市的 DLP 显示芯片组,请参阅德州仪器 (TI) DLP® 显示和投影芯片组选择指南。 | ![]() |
| 若要大致了解如何为您的应用选择正确的芯片组,请观看此视频。 | ![]() |
以下限定词可以帮助您选择显示应用所需的 DLP 芯片组:
产品系列概述:DLP 显示产品范围广泛,从支持 50lm 的 nHD 分辨率一直到支持超过 10,000lm 的 4K 分辨率。有两种常规产品: