ZHCA976H January 2015 – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540
提供多种光学模块供您选择。请务必清晰地了解需要指定的光学模块。您可以阅读 TI DLP® Pico™ 系统设计:光学模块规格,了解光学模块规格和其他相关系统设计注意事项。在确定可满足您需求的光模块规格后,您应该记录该规格并与候选光学模块制造商分享。以下示例中使用的所有术语都在应用手册中进行了详尽的解释。
| 规格 | 优先级 | 目标 | 边界(最小/最大) | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| 描述 | 提供对应用和 必备 光学模块规格/功能的简要描述。 |
|||
| 亮度(流明) | > 30 流明 | |||
| 分辨率(x × y 像素) | 854 × 480 | |||
| 大小(以 mm 为单位的 x-y-z 尺寸)– 如果某个尺寸具有更高的优先级,则要记录下来 | 25mm × 25mm × 6mm (尽可能减小厚度) |
|||
| 功耗(瓦特) | < 1.5W | |||
| 投射比 | 1.0 - 1.5 | |||
| 偏移(通常为 0% 或 100-120%) | 100% | |||
| 可选规格 | ||||
| 亮度均匀性 | > 70% | |||
| 对比度(全开、全关) | > 500:1 | |||
| 对比度(棋盘) | > 200:1 | |||
| 光学变焦(根据需要进行记录,或者不需要记录) | 不需要 | |||
| 长焦深(根据需要进行记录,或者不需要记录) | 不需要 | |||
| 对焦方法(例如手动、使用电机、自动对焦) | 使用电机 | |||