ZHCA976H January   2015  – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 DLP 显示投影优势
  6. 3 什么是 DLP 技术?
  7. 4 DLP 显示系统
    1. 4.1 组件器件型号标识
    2. 4.2 电子硬件
    3. 4.3 光学器件
  8. 5 选择正确的 DLP 显示芯片组
    1. 5.1 亮度
    2. 5.2 分辨率
    3. 5.3 大小
  9. 6 如何评估所选 DLP 显示芯片组
  10. 7 选择正确的光学引擎
    1. 7.1 光学模块选择
    2. 7.2 光学模块采购
  11. 8 DLP 产品供应链
  12. 9 开发和制造
    1. 9.1 电气注意事项
    2. 9.2 软件注意事项
    3. 9.3 光学注意事项
    4. 9.4 机械注意事项
    5. 9.5 散热注意事项
    6. 9.6 制造注意事项
  13. 10在线资源
    1. 10.1 DLP 芯片组信息
  14. 11常用显示和投影术语
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

电子硬件

显示系统的电子器件部分从视频输入信号(例如,12/16/18/24 位 RGB(红、绿、蓝)并行、DSI、FPD-Link 或 Vx1 接口)开始,通常由应用或媒体处理器驱动。电子器件部分的输出包括向 DMD 发送视频信号,通常使用低电压差分信号 (LVDS) 或 Sub-LVDS、照明驱动和电源。图 4-2 所示为电子硬件的一个示例。

 DLP .2 nHD (DLP2000) 芯片组评估模块 (EVM) 电子器件图 4-2 DLP .2 nHD (DLP2000) 芯片组评估模块 (EVM) 电子器件

表 4-2 包括显示系统电子器件部分的组件。

表 4-2 电子元件
组件 说明
应用处理器 应用处理器的功能是将视频信号传输到 DLP 显示系统以及内部集成电路 (I2C) 接口,从而提供命令和控制功能。任何支持视频的处理器都应该能够处理此任务。
显示控制芯片 DLP 显示控制芯片是 DMD 与系统其他部分之间的数字接口。该控制芯片从应用处理器获取数字输入,并通过高速接口驱动 DMD。DLP 控制芯片还会生成在 DMD 上显示图像所需的必要信号(数据、协议、时序)。
每个显示控制芯片都随附一个软件用户指南,其中详述了其支持的所有视频处理功能,具体取决于所选的 DLP 芯片组。如需查看 0.47 1080p DLP Pico 芯片组 (DLP4710) 的示例软件编程人员指南,请参阅 DLPC3439 软件编程人员指南。
视频信号输入
  • 视频接口。DLP 显示控制芯片可以支持多种视频接口输入。8/16/18/24 位 RGB 并行接口在 DLP 产品系列中较为常见。在某些情况下,超便携和嵌入式应用支持 DSI,4K 分辨率支持 Vx1 接口。在少数情况下,视频接口输入将来自现场可编程门阵列 (FPGA)

    (在此类情况下,可能支持 FPD-Link)。

  • I2C 用于命令和控制显示控制芯片,后者通常从应用处理器连接
  • PROJ_ON 信号用于加电/断电/复位显示系统

DMD 信号输出
  • DMD 视频接口。根据芯片组的不同,显示控制芯片通常会向 DMD 输出 Sub-LVDS 或 LVDS 信号。
  • 串行外设接口 (SPI)。命令和控制与 DLP PMIC 的通信(如果支持)

显示控制芯片支持有助于优化所显示图像质量的图像处理过程,包括数据压缩。如果需要精确的像素到像素映射,则应使用 DLP 光控制芯片组(通常用于结构化照明应用,点击此处可了解更多信息)。
图像处理功能(因芯片组而异)可能包括用于 DLPC343x 控制器的 TI DLP® IntelliBright™ 算法、DLP BrilliantColor™ 技术、图像梯形失真校正、扭曲、融合、帧速率转换、针对 3D 显示的集成支持等。
有些系统需要双控制芯片来格式化传入的数据,然后再将其发送到 DMD。
在系统设计中,DMD 及其相应的控制芯片需要一同使用,以确保可靠运行。
FPGA 一些芯片组采用某种技术,可以通过单个 DMD 微镜在屏幕上创建两个或四个像素图像。这是通过将专有图像处理与光学传动器相结合来实现的。传动器是一个光学机械元件,位于 DMD 和投影镜头之间的光学路径中,能够略微改变投影光线的方向。双向传动器可将光引导到两个离散方向,而四向传动器可以将光引导到四个离散方向。专有图像处理会将图像数据(来自客户应用处理器)转换为两个或四个子数据帧。这些子数据帧随后显示在 DMD 上,与传动器的方向状态同步。对于采用该技术的芯片组,图像处理在位于数据路径(在客户应用处理器和 DLP 控制器之间)中的 FPGA 内执行。该 FPGA 旨在以与 DLP 控制器相同的方式接收数据,并生成子帧数据和传动器控制信号:
  • 来自应用处理器的视频接口输入。通常是 RGB 并行、平板显示链路 (FPD-Link) 或 Vx1 接口。
  • 视频接口输出和 I2C,连接到显示控制芯片。
  • 传动器输出驱动数据(DAC_DATA 和 DAC_CLK),负责驱动与视频子帧同步的传动器波形。
PMIC、LED 驱动和电机驱动器 在大多数情况下,DLP PMIC 负责为 DLP 显示控制芯片、DMD 和 LED 照明组件提供输入电源。PMIC 负责提供与 DLP 芯片组相关的内核电压,并和缓地对 DMD 进行电源时序控制以确保正确运行。

它还提供其他监测和保护功能以及基于图像颜色内容的动态 LED 控制(例如用于 DLPC343x 控制器的 TI DLP® IntelliBright™ 算法)。将电源和 LED 驱动器电路集成在小型 IC 中,不仅可以设计小型电子器件,还可以缩短产品设计周期。

对于包含色轮的系统而言,其还需要一个电机驱动器。此功能可为基于激光荧光体照明的应用提供色轮电机驱动控制,并可为由客户设计的外设提供开关稳压器和可调线性稳压器。它通过提供三个风扇驱动器和一个用于色轮的三相反电动势 (BEMF) 电机驱动器或控制器来支持两个外设。

闪存 应用特定配置存储在闪存中。该组件通常放置在电路板或 DMD 柔性电缆上。

DLP Pico DMD 附带的 DLP 显示控制芯片和 PMIC 非常小,可实现极为紧凑的产品设计。图 4-3 显示了带有 DLPA2000 PMIC 和 DLPC3430 控制芯片(用于驱动 .2 WVGA (DLP2010) DMD)的印刷电路板设计示例的正反面(仅估算)。

 小电路板设计示例图 4-3 小电路板设计示例