ZHCA976H January   2015  – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. DLP 显示投影优势
  6. 什么是 DLP 技术?
  7. DLP 显示系统
    1. 4.1 组件器件型号标识
    2. 4.2 电子硬件
    3. 4.3 光学器件
  8. 选择正确的 DLP 显示芯片组
    1. 5.1 亮度
    2. 5.2 分辨率
    3. 5.3 大小
  9. 如何评估所选 DLP 显示芯片组
  10. 选择正确的光学引擎
    1. 7.1 光学模块选择
    2. 7.2 光学模块采购
  11. DLP 产品供应链
  12. 开发和制造
    1. 9.1 电气注意事项
    2. 9.2 软件注意事项
    3. 9.3 光学注意事项
    4. 9.4 机械注意事项
    5. 9.5 散热注意事项
    6. 9.6 制造注意事项
  13. 10在线资源
    1. 10.1 DLP 芯片组信息
  14. 11常用显示和投影术语
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

如何评估所选 DLP 显示芯片组

在为您的应用选择合适的芯片组后,您可以购买 DLP Display LightCrafter™ 评估模块 (EVM)。EVM 具有一些关键特性,可帮助您完成芯片组和亮度级选择以及软件配置设置。

  • 图像质量评估。该工具为您提供指定亮度级的光学模块。请记住,您可能会在市场上找到宣称具有特定亮度的投影仪;您应该自行测量这些投影仪的亮度,以验证每个产品的测量结果。
  • 修改芯片组软件参数。大多数 EVM 都可与 PC Windows 软件包一同使用来更改显示,包括测试图案/图像、色温、梯形失真校正、DLP IntelliBright™ 算法和 RGB LED 电流修改。PC 工具还可以更新 EVM 的固件。

图 6-1 显示了示例屏幕截图。

 0.33 1080p (DLP3310) EVM PC 工具 DLP IntelliBright 算法屏幕图 6-1 0.33 1080p (DLP3310) EVM PC 工具 DLP IntelliBright 算法屏幕

在少数情况下,EVM 可以连接到单板计算机 (SBC) 以实现显示器的定制,而不是使用 PC 软件。0.2nHD (DLP2000) 和 0.23 1080p (DLP230NP) DLP Pico 芯片组就是如此。

  • I2C 通信。在所有情况下,I2C 都用于命令/控制芯片组,以启用芯片组软件用户指南中记录的各种软件功能。可直接使用所有 EVM 进行 I2C 通信。但是,每个 EVM 对如何执行该操作有其独特的要求。
  • DLP Pico 固件选择器。对于 DLP Pico 产品,您可以下载多种固件选项,这些选项会因芯片组、PMIC、显示控制器引脚映射和应用规范而异。
  • 光学模块选项。您可能需要查看特定芯片组产品的各种光学模块选择,包括不同亮度级、投射比、对比度和光学元件设计。借助我们的光学模块搜索工具,您可以从当今市场上提供的诸多光学模块中进行选择。您可以联系光学模块制造商,了解更多关于该模块的信息。很少有光学模块产品可以直接连接到 DLP EVM。光模块制造商可能需要为您提供专门的评估工具或有关如何连接到 TI EVM 的说明。请注意,EVM 的额定值适用于特定的 LED 电流驱动,后者需要与所需的光学模块相匹配。