NESY036B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   影響 IQ 的因素
  5.   低 IQ 為何產生新挑戰
    1.     瞬態回應
    2.     漣波
    3.     雜訊
    4.     晶粒尺寸與解決方案面積
    5.     洩漏與低於閾值的操作
  6.   如何打破低 IQ 障礙
    1.     解決瞬態回應問題
    2.     解決切換雜訊問題
    3.     解決其他雜訊問題
    4.     解決晶粒尺寸與解決方案面積問題
    5.     解決洩漏與低於閾值的操作問題
  7.   電氣特性
    1.     18
    2.     避免低 IQ 設計中的潛在系統陷阱
    3.     實現低 IQ 但不犧牲靈活性
    4.     減少外部零組件數以降低汽車應用中的 IQ
    5.     智慧使用或在智慧使用支援低 IQ 的啟用功能,或啟用在系統層級支援低 IQ 的功能
  8.   結論
  9.   低 IQ的重要產品類別

解決切換雜訊問題

設計高度精確資料應用時,控制 DC/DC 轉換器的切換雜訊將是一優先考量,特別是在有瞬態叢發並產生高輸出電壓漣波的省電模式下。將切換週期中送至輸出的能量封裝降到最低,是減少漣波的一種方式。但如果這樣還是不夠呢?

IQ 為 60nA 的 TPS62840 降壓轉換器具備一個 STOP 接腳,可在電流切換週期後立即停止穩壓器切換,提供完全切換靜默的時窗 (請參閱 圖 12)。

GUID-20210902-SS0I-ZBZ1-ZXZK-5PP8WKFTRBKX-low.gif圖 12 TPS62840 中因 STOP 接腳功能而產生的零切換雜訊。