KOKA038 May   2023 TPS62A02 , TPS631000

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2배터리 구동식 카메라 기능
  6. 3전원 공급 장치
    1. 3.1 USB Type-C 충전 포트
    2. 3.2 태양광 충전
  7. 4전력 구조 설계
    1. 4.1 항상 작동하는 전원 레일
    2. 4.2 간헐적 전원 공급 장치
    3. 4.3 높은 효율성의 전원 레일
  8. 5결론
  9. 6참고 문헌

머리말

배터리로 구동되는 카메라 제품은 무선 카메라, 비디오 초인종, 전자 사물함 등을 포함하여 최근 몇 년 동안 크게 성장했습니다. 배터리 전원 카메라는 어디에나 쉽게 설치할 수 있을 뿐만 아니라 비디오 성능 및 배터리 작동 시간이 향상됩니다. 이에 따라, 이러한 성장으로 인해 엔지니어는 극도로 에너지 절약 설계와 에너지 공급 설계를 찾을 수 있게 되었습니다. 기본적으로 배터리 작동 수명을 연장하는 여러 가지 접근 방식이 있습니다. 일반적으로 작동하지 않는 초저 셧다운 전류 전력 구성 요소를 찾고, 항상 작동하는 부품에 대한 초저 정동작 전류 전원 구성 요소를 찾고, 전력 활용률을 높이기 위한 고효율 전원 레일을 설계하고, 태양광 패널과 같은 보조 전원 공급 장치를 설치하고, 작동 시간을 줄이도록 펌웨어를 최적화합니다.