KOKA038 May   2023 TPS62A02 , TPS631000

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2배터리 구동식 카메라 기능
  6. 3전원 공급 장치
    1. 3.1 USB Type-C 충전 포트
    2. 3.2 태양광 충전
  7. 4전력 구조 설계
    1. 4.1 항상 작동하는 전원 레일
    2. 4.2 간헐적 전원 공급 장치
    3. 4.3 높은 효율성의 전원 레일
  8. 5결론
  9. 6참고 문헌

전원 공급 장치

대부분의 경우 전원 공급 장치에는 USB 충전 포트가 있습니다. USB Type-C® 포트가 점점 인기를 얻고 있는 가운데, 점점 더 많은 배터리를 전원으로 사용하는 카메라가 새로운 설계에서 기존 마이크로 USB 포트 대신 USB 타입-C 충전 포트를 사용하고 있습니다. USB Type-C 충전 포트 외에도 일부 배터리 전원 카메라는 태양광 패널 에너지 입력도 지원하며, USB 포트를 통해 장치를 유지 보수가 필요 없는 장소에 설치할 수 있습니다.