KOKA038 May 2023 TPS62A02 , TPS631000
이벤트가 제시간에 응답할 수 있도록 트리거 이벤트의 전원을 항상 켜야 합니다. PIR은 전원이 공급되는 카메라에 주로 적용되어 사람이 있는지 감지할 수 있습니다. 때때로 PIR은 전체 시스템을 깨우는 여러 잘못된 경보로 인해 햇빛에 쉽게 노출되는 일부 위치에 적합하지 않습니다. 저렴한 mmWave(IWRL6432) 감지기는 이러한 문제가 없습니다. 감지기는 도플러 방식과 내성 온도 및 빛을 통해서만 움직임을 감지합니다. Wi-Fi는 비디오 스트림을 전송하는 주요 역할뿐만 아니라, Wi-Fi는 녹화 시작 명령과 같은 원격 수신 명령도 필요합니다. 그러나 Wi-Fi 연결의 전력 소비량은 그리 작지는 않으므로 Wi-Fi6의 TWT 사용, 간헐적으로 작동 및 절전 Wi-Fi SOC 사용, Sub-1GHz 개인 프로토콜을 사용하여 특수 원격 스테이션을 연결하는 등 이를 개선할 수 있는 몇 가지 접근 방식이 있습니다. TI Wi-Fi SOC CC3235는 최대 절전 모드에서 4.5uA에 불과하고 초절전 모드에서 120uA의 낮은 소비 전력을 위해 특별히 설계되었습니다.
그림 4-2는 일반적인 전력 구조 설계입니다. 일부 저전압 전원 레일은 다른 ISP SOC를 사용하기 때문에 약간 다릅니다.
리튬 배터리 출력 전압은 그림 그림 4-3과 같이 온도 및 방전 시간에 따라 변합니다. 배터리에서 대부분의 에너지를 달성하고 감지 및 RF 성능에 있어 안정적인 전압을 얻기 위해서는 벅 부스트 부품이 좋은 옵션입니다.
그림 4-2 배터리 출력 전압 및 방전 시간 대 온도TPS631000은 TI의 최신 저비용 벅 부스트 부품입니다. TPS631000 SOT 패키지와 매우 적은 외부 부품으로 총 설계 비용을 절감합니다.
그림 4-3 TPS631000 효율성TPS631000은 배터리 전원 공급 장치에 맞게 특별히 최적화된 설계로, 심지어 95% 이상의 효율성을 달성합니다. 8uA 미만의 일반적인 정동작 전류와 2MHz의 스위칭 주파수를 지원합니다. 이 모든 것은 항상 작동 모드에서 에너지를 절약하기 위해 배터리 전원 시스템에 매우 적합합니다.
TPS7A20은 7uVrms 잡음, 6.5uA 정동작 전류, 95dB/1kHz 높은 PSRR LDO를 지원하는 300mA 저비용 LDO입니다. 이러한 기능은 저전력 소비 시스템의 전원 센서에 항상 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 리튬 배터리 전원 입력에서 셧다운 전류는 5nA 미만입니다. 따라서 셧다운을 필요로 하는 시스템에서도 사용할 수 있습니다.
Wi-Fi 구성 요소는 항상 TPS631000을 통해 구동되지만 Wi-Fi 연결의 전력 소비는 매우 중요합니다. 대부분의 경우 Wi-Fi SOC는 간격 작업 모드에서 작동합니다. CC3235의 SDK는 초절전 또는 최대 절전 모드에서 쉽게 구성할 수 있으며 RTC 또는 GPIO 또는 원격 네트워크 요청에 의해 자동으로 깨울 수 있습니다.
일반적으로 항상 작동하는 전원 레일은 에너지 소비의 주요 원인이므로 전력 변환기, PIR LDO, PIR 회로, mmWave 전원 레일 또는 Wi-Fi 작동 모드에 관계없이 전력 효율성, 대기 전류에 대해 더 많이 고려해야 합니다.