KOKA038 May   2023 TPS62A02 , TPS631000

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2배터리 구동식 카메라 기능
  6. 3전원 공급 장치
    1. 3.1 USB Type-C 충전 포트
    2. 3.2 태양광 충전
  7. 4전력 구조 설계
    1. 4.1 항상 작동하는 전원 레일
    2. 4.2 간헐적 전원 공급 장치
    3. 4.3 높은 효율성의 전원 레일
  8. 5결론
  9. 6참고 문헌

전력 구조 설계

저전력 소비 설계에 좋은 전력 구조는 매우 중요합니다. 전력 구조는 높은 전력 효율성을 구현할 뿐만 아니라 어떤 전원 레일이 항상 켜져 있는지, 어떤 전원 레일이 절전 모드인지, 활성화되었는지 등과 같은 적절한 전원 관리 로직이 있어야 합니다. 그 이유는 영상 처리의 전력 소모가 너무 많으면 영상 SOC가 절전 모드로 유지되더라도 전류가 작지 않기 때문에 상시 켜져 있는 전원과 차단할 수 있는 전원으로 전원 레일을 분류해야 하는 전력 구조 때문입니다. 전력 구조가 원격 요청에 제시간에 응답할 수 있도록 WiFi가 인터넷에 지속적으로 연결되어야 합니다.

GUID-20230509-SS0I-BLSC-QSXF-9DSBFC3BBP3C-low.png그림 4-1 배터리로 구동되는 카메라 파워 트리